17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー コンパクトタイプ IC-4110 IC-4110D
  • 特定小電力トランシーバー コンパクトタイプ IC-4110

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定小電力トランシーバー コンパクトタイプ IC-4110

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IC-4110D

2023年01月に販売終了となりました。

多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現したコンパクトタイプのトランシーバー。
【特長】
・パワフルな音量、回転式アンテナ。
・高い防塵・防水性能(IP54)。
・単三アルカリ乾電池×3本で約80時間の運用時間を実現。
・第三者に対して使用中チャンネルをわかりにくくするチャンネル非表示機能。
・大音量400mWスピーカーを採用。
【用途】
・建築・建設・工事現場や工場内の業務連絡用に最適。
・免許資格等は不要なので、誰でもどこでもすぐに運用可能。
・近距離で使用する場合はアンテナをたたんでコンパクト運用。

ご注意

  • 中継器内蔵型「IC-4110D」の中継通話には、中継器「IC-RP4100」をご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
通話距離
約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
アンテナ長(mm)
80
付属品
あり
電源
充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
詳細タイプ
中継通話可能タイプ
ブラック
JANコード
4909723122302
トラスココード
451-6303
質量(g)
142.000
奥行(mm)
27.3
高さ(mm)
102.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト