17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラープラポール 注水ベース

通常単価(税別)
1,0381,100
税込単価
1,1421,210
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ベースは本体に水や砂を入れる、水重石式。(満水時約3.5kg)・ゴムベースは車両などの踏みつ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    プラチェーン
  • 商品タイプ2
    プラチェーンスタンド
  • 高さ (mm)
    70
  • 幅 (mm)
    300
  • 詳細タイプ
    ベース
  • 質量(g)
    435
  • 特長
    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンドです。土台部分は移設などに便利な水、砂を重しにするベースと耐荷重性に優れたゴムベースからお選びいただけます。水または砂を入れ転倒抑制します。
  • 用途
    立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。
  • 本体材質
    ポリエチレン(PE)
  • ベースリッド材質
    塩化ビニール(PVC)
  • 満水時の重量 (kg)
    3.5
  • 付属品
    ベースリッド(フタ)
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

カラープラポール 注水ベース 製品画像
品名カラープラポールベース
型番/カラーCP-11レッド
CP-12イエロー
CP-13ブルー
CP-14ホワイト
CP-15ブラック
サイズ約幅300×高70
重量(g)約435
材質PE(ポリエチレン)
カラープラポール 注水ベース 製品画像

※ベースと同じカラーのベースリッド付き

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
レッド
4968124208633
440-3045
1個
4個
イエロー
4968124208640
440-3053
1個
4個
ブルー
4968124208657
440-3061
1個
4個
ホワイト
4968124208664
440-3070
1個
4個
ブラック
4968124208671
440-3088
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目
1,038
( 1,142 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,038
( 1,142 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースは本体に水や砂を入れる、水重石式。(満水時約3.5kg)
・ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。
【用途】
・立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラープラポール 注水ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラープラポール 注水ベース
カラープラポール ゴムベース
カラープラポール ピラー(柱)
スマートガイドポールスライド 2フック SMGP1352F
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
LEDライト付きチェーンスタンド
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイTOKISEIトラスコ中山テラモト
通常価格1,038-1,1151,038 -10,0002,22930,056 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜11日目4日目1日目
商品タイプ1プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーン
商品タイプ2プラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーン用オプションプラチェーンスタンド
高さ(mm)7070863760~130039900
幅(mm)30030063300360320
詳細タイプベースゴムベースピラー(柱)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング