ファクトリーサプライ用品技術窓口

チッコウコーン TCC-CK

チッコウコーン

通常単価(税別)
2,710
税込単価
2,981
通常出荷日:1日目

畜光テープで周囲が暗くなるとぼんやり光ります(約20分間)。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • レッド/ホワイト
  • 幅×高さ (mm)
    380×700
  • JANコード
    4989999266634
  • トラスココード
    442-9869
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    テープ:蓄光粘着テープ
  • 特長
    畜光テープで周囲が暗くなるとぼんやり光ります(約20分間)。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
  • 用途
    工場内、工事現場や駐車場などで。
  • テープ材質
    畜光粘着テープ
  • 本体材質
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1本

型番:

TCC-CK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TCC-CK

チッコウコーン 図面

TCC-CKの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド/ホワイト
幅×高さ(mm)
380×700
JANコード
4989999266634
トラスココード
442-9869
質量(g)
700
材質1
本体:ポリエチレン(PE)
材質2
テープ:蓄光粘着テープ
特長
畜光テープで周囲が暗くなるとぼんやり光ります(約20分間)。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途
工場内、工事現場や駐車場などで。
テープ材質
畜光粘着テープ
本体材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCC-CK

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

畜光テープで周囲が暗くなるとぼんやり光ります(約20分間)。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。工場内、工事現場や駐車場などで。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チッコウコーンの型番TCC-CKのページです。 型番TCC-CKに関する仕様情報を記載しております。
チッコウコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコウコーン
TRUSCO アルミガードバー
TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
トラコーン
バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,7103,8209347601,0312,487
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーンその他カラーコーンその他
レッド/ホワイトイエロー/ブラックレッド/ホワイトブラックイエロー/ブラックグレー
幅×高さ(mm)380×70034×200380×70098×238380×70098×256
JANコード498999926663449899990083024989999767223498999925397949899992618684989999253962
トラスココード442-9869160-2622114-4283452-4055445-4235452-4047
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング