17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射バリアリール

通常単価(税別)
6,9508,003
税込単価
7,6458,803
通常出荷日:1日目

高性能蛍光反射シートを採用しています。マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。工場・施設・駐車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • オプション品
    バリアリール
  • シート厚み (mm)
    0.3
  • 質量(g)
    310.000
  • 材質1
    シート:軟質塩化ビニール
  • 材質2
    ホルダー:ABS樹脂
  • 材質3
    リールケース:ABS樹脂
  • シート幅(mm)
    60
  • シートストローク(m)
    3.5
  • 特長
    高性能蛍光反射シートを採用しています。マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
  • 用途
    工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。
  • 材質/シート
    軟質塩化ビニール
  • 材質/リールケース
    ABS樹脂
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
-
危険・立入禁止
4993091101601
434-9750
1個
3個
イエロー
無地
4993091101595
434-9741
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,003
( 8,803 )
1日目
6,950
( 7,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

高性能蛍光反射シートを採用しています。マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射バリアリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射バリアリール
自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)
自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ
自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) 交換用シート
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格6,950-5,995 -6,375 -4,3914,248 -3,206 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品バリアリールバリアリールバリアリールバリアリールバリアリールバリアリール
シート厚み(mm)0.30.20.20.20.50.2
質量(g)310.000315.000340150170.00040.000
材質1シート:軟質塩化ビニールシート:ポリエチレン(PE)--ベルト:ナイロン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング