17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上わく付き踏台 MFT

上わく付き踏台 MFT

通常単価(税別)
25,06525,270特別価格
税込単価
27,57227,797特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

上わく付き踏台 MFT。【特長】・回転収納トレーが付いており、工具や蛍光灯等を置くことができる。・オー...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板寸法(mm)
    341×311
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    75
  • 材質
    アルミ
  • 仕様
    完成品
  • 特長
    回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)で作業に便利です。トレーには電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみが付いています。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

上わく付き踏台 MFTの外観

MFT‐3

MFT‐3

MFT‐4

MFT‐4

上わく付き踏台 MFTの特長

回転収納トレー付き踏台。
電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)。
オールアルマイト仕上げ。
室内用(事務器等)。
アルミ合金製。
折りたたみ式。
天場寸法:341×311mm。
最大使用質量:100kg。

トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。

トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。

  • ※ トレー寸法:面幅269×奥行190mm。

支柱・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

上わく付き踏台 MFTの仕様

型式 踏台の高さm上わくの高さm段数設置寸法mm保管収納寸法mm質量kg
昇降面[W]奥行[D]長さ奥行
MFT‐30.860.47357786514255801204.4
MFT‐41.140.474630106117256351205.2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • 段数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

段数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
0.86
1.42
3
4989247502019
442-9621
4400
1台
1個
1.14
1.72
4
4989247502026
442-9630
5200
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,27020,953
( 23,048 )
1日目
25,065
( 27,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

上わく付き踏台 MFT。
【特長】
・回転収納トレーが付いており、工具や蛍光灯等を置くことができる。
・オールアルマイト仕上げ。
・室内用(事務器等)。
・アルミ合金製。
・折りたたみ式。
【用途】
・家庭やオフィス等の高所作業に。
・電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上わく付き踏台 MFTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q回転収納トレーの耐荷重は何kgですか?
A
5kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上わく付き踏台 MFT
上わく付踏台 CF型
折りたたみ式作業台 DWR型
折りたたみ式作業台 DXE
連結式作業台 DG型
ピカ 小型作業台 DXK型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格25,065-30,836 -134,063 -34,717 -23,705 -59,971
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目9日目〜1日目
最大使用質量(kg)100120-150--
天板寸法(mm)341×311283×250-607×400--
踏ざん踏面幅(mm)7580.2----
材質アルミアルミ-アルミ合金--
仕様完成品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング