ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台 コンスミニ PD-5 PD-5

作業用踏台 コンスミニ PD-5

通常単価(税別)
28,295
税込単価
31,125
通常出荷日:4日目

【特長】・バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高い・内装工事や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    0.37~0.5
  • 仕様
    完成品/(社)仮設工業会認定品
  • JANコード
    4984842509852
  • トラスココード
    433-9291
  • 質量(g)
    6800.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    510×500
  • 段数(段)
    1
  • 用途
    内装工事や狭い場所での作業に。
  • 特長
    バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
  • 内容量
    1台

型番:

PD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

作業用踏台 コンスミニ PD-5の仕様

アルミ合金製

アルミ合金製

脚伸縮構造 脚が伸脚して段差・坂道・階段などでの作業で、ほぼ水平を確保。

脚伸縮構造
脚が伸脚して段差・坂道・階段などでの作業で、ほぼ水平を確保。

固定式端具 金型による固定の端具をつけたもの(材料:用途に合わせゴム、ウレタン、エラストマー等を使用)。

固定式端具
金型による固定の端具をつけたもの(材料:用途に合わせゴム、ウレタン、エラストマー等を使用)。

仮設工業会認定合格品 厚生労働省より認定された仮設工業会の規格に合格した製品。

仮設工業会認定合格品
厚生労働省より認定された仮設工業会の規格に合格した製品。

型式作業床高さ天板寸法(長さ×巾)設置スペース(mm)収納寸法(mm)質量(kg)
WD
PD-5379~500510×500620~663734~799620×734×3796.8

最大使用質量:150kg

PD-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
0.37~0.5
仕様
完成品/(社)仮設工業会認定品
JANコード
4984842509852
トラスココード
433-9291
質量(g)
6800.0
材質1
アルミ合金
天板寸法(mm)
510×500
段数(段)
1
用途
内装工事や狭い場所での作業に。
特長
バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PD-5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,295
( 31,125 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高い
・内装工事や、狭い場所での作業時に大きな天板の上で作業ができます。伸縮機構付なので高さ調節もできます。勇馬(ESK)の連結ブリッジ(HAE)(オプション)を使えば、通路にもできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用踏台 コンスミニ PD-5の型番PD-5のページです。 型番PD-5に関する仕様情報を記載しております。
作業用踏台 コンスミニ PD-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台 コンスミニ PD-5
乗降補助踏台 バスステップ
コンステップ 折りたたみ式作業用踏台
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
G型作業用踏台
折りたたみ作業用踏台(上枠付)
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオアルインコ
通常価格28,29519,95258,55030,508 -22,516 -113,093
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-
最大使用質量(Kg)150150150160150-
天板高さ(m)0.37~0.50.17----
仕様完成品/(社)仮設工業会認定品完成品(社)仮設工業会認定品-完成品-
JANコード49848425098524984842504475----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング