17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台 LG-10510B

LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

通常単価(税別)
54,77245,668
税込単価
60,24950,235
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

階段を昇降するような安定感のステップの折りたたみ式作業台。【特長】・緩やかな角度と幅広ステップで安心し...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (Kg)
    135
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    360×230
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    230
  • 仕様
    完成品
  • 内容量
    1台

型番:

LG-10510B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

丈夫で幅広ステップの折りたたみ式作業台

外観

外観

折りたたみ式

折りたたみ式

使用例

使用例

型式天板高さ
(cm)
天板寸法
(cm)
設置寸法(cm)
全幅
設置寸法(cm)
奥行
収納寸法(cm)
長さ
収納寸法(cm)
収納寸法(cm)
厚み
重量
LG-10510B11436×23521521735814.013.7

LG-10510Bの仕様・寸法情報

最大使用質量(Kg)
135
トラスココード
434-3603
質量(g)
13700
材質1
アルミ合金
収納時全長(m)
1.73
天板高さ(m)
1.14
天板寸法(mm)
360×230
踏ざん踏面幅(mm)
230
段数(段)
5
仕様
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 収納時全長(m)

  • 天板高さ(m)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LG-10510B

トラスココード

質量(g)

収納時全長(m)

天板高さ(m)

段数(段)

内容量

最小発注数量
434-3603
13700
1.73
1.14
5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,77245,668
( 50,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

階段を昇降するような安定感のステップの折りたたみ式作業台。
【特長】
・緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます
・上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます
・背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます
【用途】
・昇降の多い工場、倉庫、店舗での作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台の型番LG-10510Bのページです。 型番LG-10510Bに関する仕様情報を記載しております。
LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台
EFA エコシリーズ アルミ製踏台
作業用踏台エコシリーズ
アルミ製組立式踏台 キャンバー
コンステップ 折りたたみ式作業用踏台
折りたたみ式作業台 DWR型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業ナカオピカコーポレイション
通常価格54,77217,978 -29,150 -67,873 -66,650134,063 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目
最大使用質量(Kg)135-----
材質1アルミ合金-----
天板寸法(mm)360×230-----
踏ざん踏面幅(mm)230-----
仕様完成品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング