17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウインチ式昇降作業台 MWA型

通常単価(税別)
1,165,5391,311,566
税込単価
1,282,0931,442,723
通常出荷日:11日目

【特長】・電源不要の手巻きウインチ式です・作業床手すりわくがななめ手すり採用なのでスムーズに乗り込めま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高所作業台
  • 最大使用質量 (Kg)
    130
  • 仕様
    ウインチ式
  • 作業床寸法(mm)
    600×600
  • 材質1
    アルミ合金
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ウインチ式昇降作業台グイッと!の外観

MWA-48

MWA-48

MWA-65

MWA-65

ウインチ式昇降作業台グイッと!の特長

昇降作業台グイッと!の一番の特長は、作業床手すりわくの“ななめ手すり”。
作業床部分に乗り込むときに、持ちたいところに手すりがあるので、スムーズにグイッと!乗り込める。
また、はしご部分が作業床の外側に設置してあるため、一番上の踏ざんが見やすく、降りるときにも安心して降りられる。
約2分で設置完了。簡単セットアップで、素早く作業を開始。
設置スペースも必要最小限でOK。
手すりわく付きの作業床で、安定した足場を確保。
アルミ合金製。
最大使用質量:130kg。
ストッパー付き自在キャスターφ150(直径150mm)(ウレタン製)。

設置から作業開始までの簡単プロセス

1.車輪ブレーキをかけてアウトリガーを張り、水平に設置します。

1.車輪ブレーキをかけてアウトリガーを張り、水平に設置します。

2.手すりを起こし、ロックをかけます。

2.手すりを起こし、ロックをかけます。

3.メモリを確認しながら、お好みの高さにのばし支柱ロックをしめます。

3.メモリを確認しながら、お好みの高さにのばし支柱ロックをしめます。

4.グイっと!乗り込んだら、転落防止のチェーンをかけて作業を開始。

4.グイっと!乗り込んだら、転落防止のチェーンをかけて作業を開始。

この商品の機能紹介

作業床と作業高さが確認できるメモリ

作業床と作業高さが確認できるメモリ

作業床から見やすい踏ざん

作業床から見やすい踏ざん

ガタツキ防止の支柱ロック

ガタツキ防止の支柱ロック

エレベーターに積み込んでの運搬も可能

エレベーターに積み込んでの運搬も可能

製品仕様

型式作業床高さm設置寸法mm収納寸法mm質量(自重)kg
伸長縮長
MWA‐482.81.71400×1360760×1250×1750H158
MWA‐654.52.01570×1650760×1250×2050H195

作業床寸法:600×600mm。
乗員数:1人(130kg)。
一点吊り可能、別売金具の取り付けで四点吊りも可能。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大作業床高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 収納寸法(mm)

  • 設置寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 作業床高さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

最大作業床高さ

(m)

JANコード

トラスココード

収納寸法(mm)

設置寸法(mm)

質量(g)

作業床高さ(m)

内容量

最小発注数量
2.8
4989247506031
406-6350
760×1300×H1750
1400×1360
160000.0
1.7~2.8
1台
1個
4.5
4989247506048
406-6349
760×1300×H2000
1570×1650
200000.0
1.92~4.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,165,539
( 1,282,093 )
11日目
1,311,566
( 1,442,723 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要の手巻きウインチ式です
・作業床手すりわくがななめ手すり採用なのでスムーズに乗り込めます
・はしご部分が作業床の外側に設置してあるため、一番上の踏ざんが見やすく、降りるときにも安心して降りられます
・手すりを収納する際ゆっくり倒れ、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付きです
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインチ式昇降作業台 MWA型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一人で移動・設置・昇降は可能ですか?
A
はい一人で移動・設置・昇降可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウインチ式昇降作業台 MWA型
渡り足場 DWB型
上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型
アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー
折りたたみ式作業台
組立式高所作業台 ミニジッピー
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業長谷川工業
通常価格1,165,539-266,075 -23,838 -3,026,897 -28,009 -175,883
通常出荷日11日目4日目1日目〜19日目1日目〜4日目
商品タイプ高所作業台--高所作業台-高所作業台
最大使用質量(Kg)130--180-225
仕様ウインチ式-----
作業床寸法(mm)600×600--710×1400--
材質1アルミ合金--アルミ合金--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト