ファクトリーサプライ用品技術窓口

油水分離機(油水分離・固液分離)

通常単価(税別)
319,298277,501
税込単価
351,228305,251
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます・液面変動に対し自動追従する吸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    油水分離機
  • 本体/オプション
    本体
  • ポンプ出力 (W)
    15
  • トラスココード
    453-1949
  • 吸込径(mm)
    12
  • 出力(W)
    15
  • 電源(V)
    単相100
  • 排水・排油径(mm)
    25
  • 質量(g)
    10500.0
  • 材質1
    40℃以上は使用不可
  • 電源コード長さ(m)
    2.3
  • 特長
    分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。
  • 用途
    工作機械クーラントタンクの浮上油回収。
  • 処理能力
    100L/120L(50Hz/60Hz)
  • 処理液
    水・(洗浄液)・水溶性切削液など
  • 内容量
    1台

型番:

DS1-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS1-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
油水分離機
本体/オプション
本体
ポンプ出力(W)
15
トラスココード
453-1949
吸込径(mm)
12
出力(W)
15
電源(V)
単相100
排水・排油径(mm)
25
質量(g)
10500.0
材質1
40℃以上は使用不可
電源コード長さ(m)
2.3
特長
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。
用途
工作機械クーラントタンクの浮上油回収。
処理能力
100L/120L(50Hz/60Hz)
処理液
水・(洗浄液)・水溶性切削液など
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS1-120

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319,298277,501
( 305,251 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます
・液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています(PAT.取得済)
・ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します(呼び水不要空運転可能です)
・回収能力1.5倍UPしています(従来比)
・悪臭を解消します
【用途】
・工作機械クーラントタンクの浮上油回収
・油水の分離
・コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去
・加工部品の洗浄工程での浮上油除去
・油水分離槽
・冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油水分離機(油水分離・固液分離)の型番DS1-120のページです。 型番DS1-120に関する仕様情報を記載しております。
油水分離機(油水分離・固液分離)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油水分離機(油水分離・固液分離)
油水分離機オイルスキマー
オイルスキマー 油水分離タンク
SK213用ベルト
SK225用ベルト
SK535用ベルト
メーカー寺田ポンプ製作所キソーキソーキソーキソーキソー
通常価格319,29872,499 -20,54911,24911,24914,999
通常出荷日4日目8日目〜10日目7日目8日目8日目
商品タイプ油水分離機油水分離機その他-その他その他
本体/オプション本体-----
ポンプ出力(W)15-----
トラスココード453-1949-----
吸込径(mm)12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油水分離機カテゴリの売れ筋ランキング