17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

衛生対策セットN

通常単価(税別)
2,163
税込単価
2,379
通常出荷日:1日目

【特長】・衛生用品、マスクをセットにしました。・航空機や渡航先に持ち込みが可能です。【セット内容】・ウ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    衛生対策セット
  • JANコード
    4987696423930
  • トラスココード
    432-6610
  • 質量(g)
    256.000
  • 材質1
    チャック付ポーチ:PVC
  • 特長
    衛生用品、マスクをセットにしました。航空機や渡航先に持ち込みが可能です。
  • セット明細
    薬用手洗い石けん/速乾性手指消毒剤/うがい薬/感染対策マスク
  • セット内容付属品
    ウォシュボンS 50ml(医薬部外品)1本/ヒビスコールSH 50ml(指定医薬部外品) 1本/コロロ 50ml(指定医薬部外品) 1本/サージカルマスク 5枚/衛生対策マニュアルカード(和文・英文) 1枚
  • 内容量
    1セット(ウォシュボンS 50ml(医薬部外品) 1本・ヒビスコールSH 50ml(指定医薬部外品) 1本・コロロ 50ml(指定医薬部外品) 1本・サージカルマスク 5枚・衛生対策マニュアルカード(和文・英文) 1枚)

型番:

42393
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42393の仕様・寸法情報

商品タイプ
衛生対策セット
JANコード
4987696423930
トラスココード
432-6610
質量(g)
256.000
材質1
チャック付ポーチ:PVC
特長
衛生用品、マスクをセットにしました。航空機や渡航先に持ち込みが可能です。
セット明細
薬用手洗い石けん/速乾性手指消毒剤/うがい薬/感染対策マスク
セット内容付属品
ウォシュボンS 50ml(医薬部外品)1本/ヒビスコールSH 50ml(指定医薬部外品) 1本/コロロ 50ml(指定医薬部外品) 1本/サージカルマスク 5枚/衛生対策マニュアルカード(和文・英文) 1枚
内容量
1セット(ウォシュボンS 50ml(医薬部外品) 1本・ヒビスコールSH 50ml(指定医薬部外品) 1本・コロロ 50ml(指定医薬部外品) 1本・サージカルマスク 5枚・衛生対策マニュアルカード(和文・英文) 1枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42393

内容量

最小発注数量
1セット(ウォシュボンS 50ml(医薬部外品) 1本・ヒビスコールSH 50ml(指定医薬部外品) 1本・コロロ 50ml(指定医薬部外品) 1本・サージカルマスク 5枚・衛生対策マニュアルカード(和文・英文) 1枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,163
( 2,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生用品、マスクをセットにしました。
・航空機や渡航先に持ち込みが可能です。
【セット内容】
・ウォシュボンS 50ml(医薬部外品) 1本
・ヒビスコールSH 50ml(指定医薬部外品) 1本
・コロロ 50ml(指定医薬部外品) 1本
・サージカルマスク 5枚
・衛生対策マニュアルカード(和文・英文) 1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衛生対策セットNの型番42393のページです。 型番42393に関する仕様情報を記載しております。
衛生対策セットNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衛生対策セットN
うがい薬"コロロ" 12142
紙コップホルダー
自動で出てくるモンダミン プレミアムケア
自動うがい器_うがい薬(うがい器用)
サイナスリンス サイナスミスト
メーカーサラヤサラヤサラヤアース製薬アルボースSINUS RINSE
通常価格2,1632,1864,4302,4145,441 -1,290
通常出荷日1日目5日目1日目9日目1日目〜1日目
商品タイプ衛生対策セット--自動うがい機自動うがい機用うがい薬-
JANコード498769642393049876961214234987696519527---
トラスココード432-6610836-4651176-0521---
質量(g)256.000560.0200.000---
材質1チャック付ポーチ:PVC容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル本体:ABS、POM他、フタ:ABS、筒:PC、取付板:ABS---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うがい薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト