17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い用水石けん(薬用)詰替用

手洗い用水石けん(薬用)詰替用

通常単価(税別)
5,55013,700特別価格
税込単価
6,10515,070特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

すぐれた洗浄力で手の汚れを取りながら、手・指を殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 容器形状
    詰替用
  • スクラブ
    なし
  • 材質1
    主成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩
  • タイプ
    詰替用
  • 主成分
    イソプロピルメチルフェノール、エデト塩酸
  • 特長
    すぐれた洗浄力で手の汚れを取りながら、手・指を殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4952458150294
441-4209
5200.0
5200
1本(5L)
1個
4952458150300
441-4217
18800.0
18800
1箱(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5503,434
( 3,777 )
1日目
13,7008,263
( 9,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた洗浄力で手の汚れを取りながら、手・指を殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手洗い用水石けん(薬用)詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
ハンドソープ(詰替用)
液体ハンドソープ(詰替用)
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
メーカーコスモビューティエスコエスコ育良精機製作所トラスコ中山サラヤ
通常価格5,550-9,40012,9222,40012,68812,030
通常出荷日1日目2日目2日目5日目1日目1日目
商品タイプその他液状タイプ液状タイプ泡状タイプ液状タイプ液状タイプ
容器形状詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
スクラブなしありありありありなし
材質1主成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩-----
タイプ詰替用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト