17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォーシーズンチョッキ

通常単価(税別)
4,1604,399特別価格
税込単価
4,5764,839特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・6mm目メッシュにより通気性が非常に良く、また、反射クロスに穴加工を施したことにより、反射材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 材質
    ポリエステルメッシュ(6mm目メッシュ)・反射シート:ビーズ反射クロス(3mmの通気口)
  • 質量(g)
    150.000
  • 身幅(cm)
    90~130
  • 着丈(cm)
    53
  • 特長
    6mm目メッシュにより通気性が非常に良く、また、反射クロスに穴加工を施した事により、反射材の熱も放出します。夜間作業も安心で、オールシーズンお使いいただけます。
  • 用途
    熱中症対策に。
  • 内容量
    1着
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ネイビー
4580284630729
414-2241
1着
1個
蛍光オレンジ
4580284630712
414-2250
1着
1個
蛍光ライムイエロー
4580284630705
414-2268
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1603,928
( 4,321 )
1日目
4,1603,928
( 4,321 )
1日目
4,3994,153
( 4,568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6mm目メッシュにより通気性が非常に良く、また、反射クロスに穴加工を施したことにより、反射材の熱も放出します。
・夜間作業も安心で、オールシーズン使用できます。
【用途】
・熱中症対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーシーズンチョッキ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーシーズンチョッキ
空調服(R)スターターキット
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
ヘルメット用汗止め さわやかバンド
おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618
冷却用内装"クール用心帽"
メーカーつくし工房空調服OTOS谷沢製作所ミドリ安全福徳産業
通常価格4,160-29,38420,5432717542,232
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ胴周り用品その他その他頭周り用品その他頭周り用品
材質ポリエステルメッシュ(6mm目メッシュ)・反射シート:ビーズ反射クロス(3mmの通気口)-----
質量(g)150.000-----
身幅(cm)90~130-----
着丈(cm)53-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト