17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASシルバーシェード (すだれタイプ)

通常単価(税別)
9,74216,928
税込単価
10,71618,621
通常出荷日:1日目

【特長】・メッシュシートなので風を通しやすく、温度の上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • シルバー/グレー
  • 厚さ(mm)
    0.25
  • 材質1
    シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂●上部パイプ:アルミ
  • 材質2
    下部芯材:グラスファイバーロッド
  • 特長
    メッシュ生地の為、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。防炎加工生地を使用しています。一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
  • 用途
    オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に。
  • 上部仕様
    アルミテンションバー
  • 下部仕様
    左右にハトメ付
  • 付属品
    フック用受金具。高さ調整金具
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

内容量

最小発注数量
4945132054308
439-0032
1350
900
430
1.35
0.9
1枚
1個
4945132054315
439-0041
1950
900
500
1.95
0.9
1枚
1個
4945132054322
439-0059
1950
1810
1000
1.95
1.81
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,742
( 10,716 )
1日目
10,586
( 11,645 )
1日目
16,928
( 18,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュシートなので風を通しやすく、温度の上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます
・防炎加工生地を使用しています
・一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます
【用途】
・オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASシルバーシェード (すだれタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASシルバーシェード (すだれタイプ)
ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)
すだれ用パーツ
スコッチティント シルバー 18 シートタイプ
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
メーカー旭産業旭産業ワタナベ工業スリーエムジャパン新和興業スリーエムジャパン
通常価格9,742-9,298 -240 -1,492 -6,075 -2,344 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜1日目
商品タイプフィルムフィルム-フィルムフィルムフィルム
シルバー/グレーシルバー/グレー----
厚さ(mm)0.250.25----
材質1シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂●上部パイプ:アルミシート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂----
材質2下部芯材:グラスファイバーロッド-----

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト