17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

段差プレートロードアップG

通常単価(税別)
2,3238,752
税込単価
2,5559,627
通常出荷日:1日目~2日目

車庫前の段差解消に、また段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできる安全クッション。【特長】・環境に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他クッション
  • 材質
    その他
  • 付属品
    あり
  • 材質1
    再生ゴム
  • 耐荷重(t)
    約2
  • その他材質
    再生ゴム
  • 付属品詳細
    連結用ボルト(M8×60L)、ナット、ワッシャー
  • 内容量
    1個
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

G6010(直線形)

特長

  • 環境に配慮した再生ゴムを使用している。
  • 音が静かで割れや変形も少ない。
  • ゴム製だから雨の日もスリップしにくい。
  • 自重があるので雨水などに流されにくい。

用途

  • 車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に設置することで段差越えがスムーズにできる。

付属品

  • 連結用ボルト(M8×60L)
  • ナット
  • ワッシャー
GC10(コーナー形)

仕様

  • 耐荷重:約2t
  • 連結用ボルト:M8×60L(付属)
  • 色:黒

材質・仕上げ

  • 再生ゴム

注意事項

  • 再生ゴム特有のにおいがある。
  • 本品は普通乗用車の車重程度を対象にしているので、運搬車両での使用は避ける。
  • 軟弱な場所での使用は避け、平らな所に設置。
  • 私道以外での路上放置はしない。
  • 設置部の段差が本品の高さより低い所への使用は避ける。跳ね上がり事故の原因となる。
  • 定期的にボルトの緩みがないことを確認する。
  • 破損や変形が起きた場合は、使用を中止する。
品番タイプ間口X奥行X高さ
(mm)
質量
(kg)
G3010直線形300×250×954.0
G6005直線形600X150×452.8
G6010直線形600×250×957.5
G6015直線形600x330x14518.0
G9010直線形900×250×9511.5
GC10コーナー形250×250×952.4
GC15コーナー形330x330x1457.0

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 取付穴径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

取付穴径(mm)

タイプ

内容量

最小発注数量
直線形
4973655408513
282-8961
4000.0
250
300
95
-
直線形
1個
4個
直線形
4973655408117
282-9002
2800.0
150
600
45
-
直線形
1個
2個
直線形
4973655407110
282-8979
7500.0
250
600
95
-
-
1個
4個
直線形
4973655408315
282-9029
18000.0
330
600
145
-
直線形
1個
2個
直線形
4973655407219
282-8987
11500.0
250
900
95
-
直線形
1個
2個
コーナー形
4973655407318
282-8995
2400.0
250
250
95
-
-
1個
4個
コーナー形
4973655408414
282-9037
7000.0
330
330
145
-
コーナー形
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690
( 2,959 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目
4,071
( 4,478 )
2日目
8,752
( 9,627 )
1日目
4,941
( 5,435 )
1日目
2,323
( 2,555 )
1日目
4,483
( 4,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

車庫前の段差解消に、また段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできる安全クッション。
【特長】
・環境に配慮した再生ゴムを使用。
・音が静かで割れや変形も少ない。
・ゴム製だから雨の日もスリップしにくい表面形状。
・自重があるので雨水などに流されにくい。
・付属のボルト・ナットで連結できる。
【用途】
・車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に設置することで段差越えがスムーズ。
・車庫前の段差解消に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

段差プレートロードアップG のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定方法を教えてください。
A
付属のボルト・ナットで連結できます。 路面への固定はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段差プレートロードアップG
車止めタイヤストップ
駐車区画表示ラインマーカー
減速くん アスファルト用 TYPE4AS
安心クッションL字型(蓄光タイプ)
セーフティーガード WSG-90
メーカーRichellRichellRichellSUN SELFカーボーイワコーパレット
通常価格2,323-4,7611,40957,2003007,342
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他その他その他その他シリコン合板
ホワイト黄/黒蓄光黄緑黄/黒
付属品ありなしなしありなしなし
材質1再生ゴム再生ゴム合成ゴム+再生ゴム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング