17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

車止めタイヤストップ

通常単価(税別)
4,7614,534
税込単価
5,2374,987
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・駐車場や車庫での接触事故を防止します。設置も簡単です・環境に配慮し、再生ゴムを使用しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他クッション
  • 取付方法
    その他
  • 材質
    その他
  • 付属品
    なし
  • JANコード
    4973655402719
  • トラスココード
    297-6846
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    再生ゴム
  • 奥行(mm)
    150
  • 間口(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    100
  • 取付穴径(mm)
    14
  • 耐荷重(t)
    2
  • その他材質
    再生ゴム
  • 内容量
    1個

型番:

T5010BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T5010BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
その他
材質
その他
付属品
なし
JANコード
4973655402719
トラスココード
297-6846
質量(g)
6000.0
材質1
再生ゴム
奥行(mm)
150
間口(mm)
500
高さ(mm)
100
取付穴径(mm)
14
耐荷重(t)
2
その他材質
再生ゴム
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T5010BK

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7614,534
( 4,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車場や車庫での接触事故を防止します。設置も簡単です
・環境に配慮し、再生ゴムを使用しています
・再生ゴム製なので、割れや変形が少ない
・車のボディーをキズ付けにくい
・アンカーボルト(市販品)を使って固定することもできます
・鉄のプレートがインサートされています
・オールアンカー M12×120L 推奨

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車止めタイヤストップ の型番T5010BKのページです。 型番T5010BKに関する仕様情報を記載しております。
車止めタイヤストップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車止めタイヤストップ
セーフティーガード WSG-90
シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)
減速くん アスファルト用 TYPE4AS
やわらかセーフティクッション
反射トラクッション(貼付タイプ)
メーカーRichellワコーパレットアズワンSUN SELFトラスコ中山日東エルマテリアル
通常価格4,7617,342820 -57,2001,359 -1,277 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションシートタイプクッションその他クッションその他クッションその他クッション
取付方法その他その他貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質その他合板EPDMその他その他その他
黄/黒黄/黒黄/黒黄/黒
付属品なしなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング