17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじロック付カラビナ 線径10.5

ねじロック付カラビナ 線径10.5

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:1日目~4日目

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質詳細
    アルミニウム
  • 耐荷重 (kg)
    20
  • 質量(g)
    68
  • 高さ(mm)
    110
  • 幅(mm)
    60
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TKNNL1111B/TKNNL1111BK/TKNNL1111GN/TKNNL1111R/TKNNL1111SV

ねじロック付カラビナ 線径10.5 図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

内容量

最小発注数量
ブルー
4989999279801
450-7169
-
1個
5個
ブラック
4989999279818
450-7177
-
1個
5個
グリーン
4989999279825
450-7185
-
1個
5個
レッド
4989999279832
450-7193
-
1個
5個
その他
4989999279849
450-7207
シルバー
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
1日目
1,480
( 1,628 )
1日目
1,480
( 1,628 )
1日目
1,480
( 1,628 )
4日目
1,480
( 1,628 )
4日目

詳細情報

基本情報

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじロック付カラビナ 線径10.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじロック付カラビナ 線径10.5
ねじロック付カラビナ
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバー
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド
カラビナ付クリップ
グローブクリップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4806322012012,370532
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質詳細アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムカラビナ:アルミニウム、クリップ:スチールポリアセタール
耐荷重(kg)20511--
質量(g)68274.24.27015
高さ(mm)110795050155136.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング