17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールホルダ 幅(mm) 50~80

ツールホルダ 幅(mm) 50~80

通常単価(税別)
1,5732,673
税込単価
1,7302,940
通常出荷日:1日目~4日目

使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。型押タイプで底付のため、工具の出し入れが安全にできま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • ベルト通し幅(mm)
    60
  • 特長
    使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。型押タイプで底付のため、工具の出し入れが安全にできます。
  • 材質
    牛ヌメ皮
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

THS-220

ツールホルダ 幅(mm) 50~80 THS-220図面

TKNS-190

ツールホルダ 幅(mm) 50~80 TKNS-190図面

TLS-230

ツールホルダ 幅(mm) 50~80 TLS-230図面

TMKS-260

ツールホルダ 幅(mm) 50~80 TMKS-260図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999252996
449-9158
220
75
75
1個
10
5個
4989999252927
449-9085
190
50
60
1個
10
5個
4989999252958
449-9115
230
60
90
1個
10
1個
4989999252934
449-9093
280
80
110
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573
( 1,730 )
1日目
1,726
( 1,899 )
1日目
1,985
( 2,184 )
1日目
2,673
( 2,940 )
4日目

詳細情報

基本情報

使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。型押タイプで底付のため、工具の出し入れが安全にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールホルダ 幅(mm) 50~80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルダ 幅(mm) 50~80
ツールホルダ 幅(mm) 50~90
電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付
丁番付工具ホルダー
工具ホルダー(1丁差)
クロスケース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,573-1,455 -6,586 -1,038 -754 -2,563 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダーツールホルダーケース
ベルト通し幅(mm)6060-5050-
特長使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。型押タイプで底付のため、工具の出し入れが安全にできます。使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。ストッパー付です。----
材質牛ヌメ皮牛ヌメ皮10号防水加工帆布生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ6号防水加工帆布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング