17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ドリルドライバーサック

通常単価(税別)
2,122
税込単価
2,334
通常出荷日:4日目

【特長】・リチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応・マジックテープでドライバーを固定・充電ドライバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • JANコード
    4937897051951
  • トラスココード
    432-6997
  • 質量(g)
    68
  • 高さ(mm)
    330
  • 幅(mm)
    85
  • 特長
    リチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応しています。マジックテープでドライバーを固定できます。
  • 材質
    ポリエステルキャンバス マジックテープ
  • 内容量
    1個

型番:

DW-504H
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DW-504Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
JANコード
4937897051951
トラスココード
432-6997
質量(g)
68
高さ(mm)
330
幅(mm)
85
特長
リチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応しています。マジックテープでドライバーを固定できます。
材質
ポリエステルキャンバス マジックテープ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DW-504H

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122
( 2,334 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応
・マジックテープでドライバーを固定
・充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!!
・ポリエステルキャンバス
・落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバーサックの型番DW-504Hのページです。 型番DW-504Hに関する仕様情報を記載しております。
充電ドリルドライバーサックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ドリルドライバーサック
キャンバスサック
電工キャンバスバッグ
充電ドリルケース
充電ドリルホルダー
エボリューションシリーズ 充電ドライバーケース
メーカーDENSANDENSANDENSANプロスターE-Valueコヅチ
通常価格2,1221,6004,100 -1,1111,2901,543
通常出荷日4日目2日目1日目〜4日目3日目4日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーパーツケースツールホルダーツールホルダーツールホルダー
JANコード49378970519514937897064364----
トラスココード432-6997432-7055----
質量(g)6852----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト