ファクトリーサプライ用品技術窓口

傾斜面ベルト用ヨーク金具

通常単価(税別)
5,840
税込単価
6,424
通常出荷日:4日目

傾斜面での作業中ベルトで胴が締まるのを防ぐ金具です。バックサイドベルトに装着し、使用します。

  • 商品種類
    仮設器材
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4956133033407
  • トラスココード
    444-9606
  • 質量(g)
    730
  • 材質1
    本体およびフック:スチール
  • 全長(mm)
    340
  • 材質
    本体:スチール(およびフック)
  • カラビナ取付穴間 (mm)
    300
  • 仕様詳細
    カラビナ2個付
  • 特長
    傾斜面での作業中ベルトで胴が締まるのを防ぐ金具です。バックサイドベルトに装着し、使用します。
  • 内容量
    1個

型番:

YS-1-BX
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-1-BXの仕様・寸法情報

商品種類
仮設器材
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133033407
トラスココード
444-9606
質量(g)
730
材質1
本体およびフック:スチール
全長(mm)
340
材質
本体:スチール(およびフック)
カラビナ取付穴間(mm)
300
仕様詳細
カラビナ2個付
特長
傾斜面での作業中ベルトで胴が締まるのを防ぐ金具です。バックサイドベルトに装着し、使用します。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-1-BX

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,840
( 6,424 )
4日目

詳細情報

基本情報

傾斜面での作業中ベルトで胴が締まるのを防ぐ金具です。バックサイドベルトに装着し、使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜面ベルト用ヨーク金具の型番YS-1-BXのページです。 型番YS-1-BXに関する仕様情報を記載しております。
傾斜面ベルト用ヨーク金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜面ベルト用ヨーク金具
傾斜面用ロリップ
傾斜面用アシストロリップ
傾斜面用ロリップ(ライフライン用)
傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1
傾斜面墜落防止用ロリップ(ライフライン用)KS21-1S
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格5,84011,57221,11115,00717,0749,508
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類仮設器材仮設器材仮設器材仮設器材仮設器材仮設器材
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード495613303340749561330333154956133033377495613302445049561330083064956133033322
トラスココード444-9606444-9339444-9461444-9347444-9312444-9321

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング