17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具【2個入り】

通常単価(税別)
1,071
税込単価
1,178
通常出荷日:1日目

【特長】・フルハーネス黒影(R-504シリーズ)専用胴ベルト固定具・がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • JANコード
    4956133029967
  • トラスココード
    444-9592
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    スチール
  • 材質
    スチール
  • 仕様詳細
    胴ベルト50mm用
  • 内容量
    1個

型番:

UT-WA45-HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

UT-WA45-HDの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
ツインランヤード
胴ベルト
ブラック
JANコード
4956133029967
トラスココード
444-9592
質量(g)
22.000
材質1
スチール
材質
スチール
仕様詳細
胴ベルト50mm用
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UT-WA45-HD

内容量

最小発注数量
1個
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス黒影(R-504シリーズ)専用胴ベルト固定具
・がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ止めます。
【用途】
・黒影R-504シリーズ用胴ベルト固定具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具の型番UT-WA45-HDのページです。 型番UT-WA45-HDに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ハーネスの固定
3
満足度:3.0
ハーネスの固定具として使用。 もともとの固定具が破損したので交換しました。 交換作業も簡単にできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,07125,3561,0455,6668,50210,626
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品柱上安全帯フックハンガーランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックダークグリーン-
JANコード495613302996749561330637324956133032202---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング