17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 合皮グローブ“PU迷彩手袋”

通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています・ぬれてもグリップ力が...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 革手袋種類
    合成皮革
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 材質1
    手のひら部:ポリウレタン樹脂
  • 材質2
    手甲部:メリヤス生地迷彩柄
  • 材質3
    袖口:パイルゴム(マジック付)
  • 内容量
    1双
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
LL
ブルー迷彩
4989999464917
787-9661
20.5
23
9
55
1双
10
1個
M
ブルー迷彩
4989999464894
787-9644
18
21
8.4
48.000
1双
10
1個
L
グリーン迷彩
4989999272659
445-7013
19
22
8.7
52
1双
10
1個
M
グリーン迷彩
4989999272642
445-7005
18
21
8.4
48.000
1双
10
1個
L
グレー迷彩
4989999464931
787-9687
19
22
8.7
52
1双
10
1個
LL
グレー迷彩
4989999464948
787-9695
20.5
23
9
55
1双
10
1個
M
グレー迷彩
4989999464924
787-9679
18
21
8.4
48.000
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
2日目
1,350
( 1,485 )
2日目
1,350
( 1,485 )
2日目
1,350
( 1,485 )
1日目
1,350
( 1,485 )
1日目
1,350
( 1,485 )
1日目
1,350
( 1,485 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています
・ぬれてもグリップ力が変わりません
【用途】
・防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 合皮グローブ“PU迷彩手袋”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
軽作業に
4
満足度:4.0
エンボス加工のPUでグリップ力は良さそうです。通気性はよくありません。使用上問題はないのですが、全体的にテカった印象。迷...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 合皮グローブ“PU迷彩手袋”
TRUSCO 高強度・通気性合皮手袋“エムテックプラス”
マジック式革手袋
袖口ゴムタック式手袋
TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)
PU厚手手袋(エンボス加工)TPUGシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3502,3311,1397341,0761,218 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目1日目在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用耐油・耐溶剤作業用
商品タイプすべり止めすべり止め革手革手革手ポリウレタン
革手袋種類合成皮革合成皮革表革床革床革合成皮革
厚さ(mm)0.71.50.61.21.40.7
材質1手のひら部:ポリウレタン樹脂手のひら部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)手のひら部:豚本革手のひら部:牛床革牛床革(特殊オイル加工)手のひら部:ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング