ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用すべり止め手袋(10ゲージ)

通常単価(税別)
236
税込単価
260
通常出荷日:1日目

【特長】・女性向けサイズの軍手です。・手の小さな男性にもお勧めです。・薄手の軍手に塩化ビニールのすべり...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    10
  • ホワイト
  • JANコード
    4989999256352
  • トラスココード
    441-9006
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    21
  • 中指長さ(cm)
    7.2
  • 質量(g)
    35
  • 内容量
    1双

型番:

TGAGW-10G
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGAGW-10Gの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
サイズ
フリー
ゲージ
10
ホワイト
JANコード
4989999256352
トラスココード
441-9006
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
18
全長(cm)
21
中指長さ(cm)
7.2
質量(g)
35
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGAGW-10G

内容量

最小発注数量
1双
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性向けサイズの軍手です。
・手の小さな男性にもお勧めです。
・薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め付で細かな作業ができます。
・10ゲージなので質感が良いです。
【材質】
・手袋部:綿100%、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

女性用すべり止め手袋(10ゲージ)の型番TGAGW-10Gのページです。 型番TGAGW-10Gに関する仕様情報を記載しております。
女性用すべり止め手袋(10ゲージ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
軽作業
5
満足度:5.0
女性が使用するのに購入しました。 一般の軍手では大きすぎて作業している最中にずれてしまいましたがこちらにしてからはずれな...もっと読む
0人が参考にしています。
荷物の運搬
5
満足度:5.0
女性の手にちょうどよいサイズです。しっかりとした作りでした。
0人が参考にしています。
運搬作業に使用
4
満足度:4.0
女性が使用するにジャストフィットで 厚さもほどほどで便利です 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用すべり止め手袋(10ゲージ)
女性用すべり止め手袋 7G
すべり止め手袋(12双入)
混紡軍手 10ゲージ
綿混ハイゲージ軍手(10双入)
WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2361699904168801,883
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目1日目2日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め軍手軍手すべり止め
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ107710107
ホワイトホワイトホワイト生成ホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング