17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿OD色軍手 12双入 TCG-OD

純綿OD色軍手 12双入【12個入り】

通常単価(税別)
2,666
税込単価
2,933
通常出荷日:1日目

OD色であるため汚れが目立ちにくい純綿OD色軍手 12双入。【特長】・双糸(2本の糸を1本に撚ったもの...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • OD
  • JANコード
    4989999239508
  • トラスココード
    437-2689
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    750/袋
  • 材質1
    綿100%
  • 内容量
    1袋(12双)

型番:

TCG-OD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

純綿OD色軍手 12双入の詳細

純綿OD色軍手 12双入 商品イメージ

純綿OD色軍手 12双入 商品イメージ

純綿OD色軍手 12双入の仕様

仕様・規格7ゲージ編
色:OD
サイズ:フリー
厚さ:2.5mm
全長:23cm
手のひら周り:19cm
中指長さ:8cm
材質綿100%
質量・質量単位750g
製造国中国

TCG-ODの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
サイズ
フリー
ゲージ
7
OD
JANコード
4989999239508
トラスココード
437-2689
ゲージ数
7
厚さ(mm)
2.5
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
750/袋
材質1
綿100%
内容量
1袋(12双)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCG-OD

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(12双)
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,666
( 2,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

OD色であるため汚れが目立ちにくい純綿OD色軍手 12双入。
【特長】
・双糸(2本の糸を1本に撚ったもの)を使用しており、丈夫な製品。
【用途】
・一般作業、各種訓練で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

純綿OD色軍手 12双入の型番TCG-ODのページです。 型番TCG-ODに関する仕様情報を記載しております。
純綿OD色軍手 12双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿OD色軍手 12双入
純綿手袋(12双入)
特綿軍手(12双入)
リサイクル軍手(12双入)
すべり止め手袋(12双入)
純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,6662,7999551,6159904,337
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止め軍手軍手軍手すべり止め軍手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ778777
OD生成生成生成ホワイト生成

軍手カテゴリの売れ筋ランキング