17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水カット手袋(裾マジックテープ付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水カット手袋(裾マジックテープ付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MIZCUT

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ずり落ちと水の侵入を防ぐ、マジックテープ付きの薄手タイプ塩化ビニール手袋。
【特長】
・裾部分のマジックテープにより、作業中のズリ落ちと水の浸入を防ぐ。
※「マジックテープ」は株式会社クラレの登録商標です。
・手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプ。
・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
【用途】
・水や油の侵入を防ぐマジックテープ付きのため、清掃・サービス業、機械工業、農業・園芸業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
仕様
-
サイズ
M
詳細タイプ
薄手タイプ(裏毛なし)
ホワイト
JANコード
4901792104241
トラスココード
434-2861
厚さ(mm)
約0.3
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
7.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト