17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ(NHST)

通常単価(税別)
205
税込単価
226
通常出荷日:1日目

ぬぎはめスムーズで、するっと気持ち良い着脱感の塩化ビニール製裏毛なし薄手手袋。【特長】・手袋内面にビー...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナイスハンドするっとタッチの特長

塩化ビニール手袋“ナイスハンドするっとタッチ”:関連画像

手袋内面のビーズイン加工により手肌との接触面積が少なく、ぬぎはめがスムーズ。裾部分を厚めにすることで着脱時にもつかみやすくなっている。

塩化ビニール手袋“ナイスハンドするっとタッチ”:関連画像

ルビーピンクとサファイアブルーのハッピーなジュエリーカラーがキッチンインテリアを邪魔せず、毎日の家事を楽しく演出。

塩化ビニール手袋“ナイスハンドするっとタッチ”:関連画像

手の感覚が活かせる薄さで、裏毛のないフィットタイプ。

塩化ビニール手袋“ナイスハンドするっとタッチ”:関連画像

手のひら側にすべり止め加工を施し、濡れたお皿もしっかりつかめる。

塩化ビニール手袋“ナイスハンドするっとタッチ”:関連画像

掃除にも便利。

塩化ビニール手袋“ナイスハンドするっとタッチ”:関連画像

傷つきやすい指先はダブルコートで強化。

  • 手袋内面にビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムーズ。
  • 薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地。
  • 傷つきやすい指先は、2度漬け加工で強化。
  • 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしている。
  • キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラー。
  • 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
  • 食器洗い/掃除/洗濯/園芸/介護などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:塩化ビニール製手袋(裏毛なし)
  • 素材(樹脂部):塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
  • 生産地:マレーシア
  • ※ サイズにより、取り扱いのないカラーがございます。
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
S ルビーピンク 30.0cm 19.0cm 7.5cm
M ルビーピンク 30.0cm 20.0cm 7.8cm
M サファイアブルー 30.0cm 20.0cm 7.8cm
L サファイアブルー 30.0cm 22.0cm 8.1cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
ブルー
4901792020725
434-3069
22
8.1
61.000
1双
10
10個
M
ブルー
4901792020718
434-3077
20
7.8
57
1双
10
10個
M
ピンク
4901792020701
434-3085
20
7.8
57
1双
10
10個
S
ピンク
4901792020695
434-3093
19
7.5
52
1双
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
1日目
205
( 226 )
1日目
205
( 226 )
1日目
205
( 226 )
1日目

詳細情報

基本情報

ぬぎはめスムーズで、するっと気持ち良い着脱感の塩化ビニール製裏毛なし薄手手袋。
【特長】
・手袋内面にビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムーズ。
・薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地。傷つきやすい指先は、2度漬け加工で強化。
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。
・キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラー。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
【用途】
・自動車関連業や機械工業、農業・園芸業、清掃業など幅広い作業に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ(NHST)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱ぎはめしやすいですか?
A
はい、手袋内面に加工を施しているため、脱ぎはめしやすいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ(NHST)
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
No.132 ビニトップ厚手(10双)
ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格2053203,145 -531 -131 -548 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
仕様ロング--ロング--
全長(cm)303132-3125
材質1塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)--表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)表:塩化ビニール(PVC)

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング