17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 ナイスハンドマイルド 厚手函入

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

塩化ビニール手袋 ナイスハンドマイルド 厚手函入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NHMAH-LG

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

やわらかい塩化ビニール製裏毛付きで、耐久性のある丈夫な厚手手袋。
【特長】
・贈答品や粗品などに適し、管理もしやすい函のパッケージ。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
・傷つきやすい指先は、2度漬け加工で強化。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏毛には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・自動車関連業や機械工業、清掃業など幅広い作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
仕様
ロング
サイズ
L
詳細タイプ
化粧箱入
グリーン
JANコード
4901792121323
トラスココード
434-2917
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
32
中指長さ(cm)
8
質量(g)
110

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト