17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.250 ウレタンコート手袋 指先フィット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.250 ウレタンコート手袋 指先フィット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO250-M

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

発泡ポリウレタンを指先にコーティングした、指先コート手袋。
【特長】
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
・左右兼用タイプ
【用途】
・指先までぴったりとフィットするため、小さなものの取り扱いに
・検品、梱包作業に

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
指先コート
サイズ
M
ブルー
JANコード
4901792025027
トラスココード
434-3115
手のひら周り(cm)
18.5
全長(cm)
19.5
中指長さ(cm)
7.0
質量(g)
17
特長1
指先感覚に優れ、ピンセット作業や細かい組立作業に最適です。指先に発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト