17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:1日目

【特長】・手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります・指先に細かい異...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手袋部材質
    ナイロン
  • すべり止め部材質
    ニトリルゴム
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4969286074722
434-4430
39
24
19
8
1双
10
1個
M
4969286074715
434-4448
37
22.5
18
7.5
1双
10
1個
S
4969286074708
445-3336
35
21.5
17
7
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります
・指先に細かい異物が入らず、鉄粉が発生する作業などにも適しています
・すべり止めにはニトリルゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度の保持をしています
・13ゲージ編みのため、フィット感が良好で手の感覚を活かしやすい手袋です・
【用途】
・一般作業、軽作業、農作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”
シリコンボツうす手タイプ 白粒
ニトリル背抜き手袋 パワーブラック
ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)
ニトリル背抜手袋 エッジ
作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカルアズワンミタニアンセルミドリ安全
通常価格4302162,998 -297 -237370
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用
商品タイプニトリルゴム軍手ニトリルゴムすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜きボツ背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ131013131313
厚さ(mm)0.81.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング