17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

通常単価(税別)
1,3451,632
税込単価
1,4801,795
通常出荷日:1日目

長繊維糸を採用しているため、糸ホコリの発生が少ない手袋。【特長】・超高度ポリエチレン糸を使用しているた...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • ゲージ
    13
  • ホワイト
  • 材質1
    ダイニーマ[[R上]]
  • EN388 2003規格
    3
  • 厚み (mm)
    0.11
  • 特長
    超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創・耐摩耗性などの強度が優れています。
  • 用途
    金属加工作業。ガラス作業。
  • 本体
    ダイニーマ®
  • 仕様詳細
    耐切創レベル3
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコートの仕様

耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート:関連画像

耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコートのパッケージ

耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート:関連画像

耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコートの使用イメージ

  • 色:シロ
  • 素材:ダイニーマ(超高強度ポリエチレン)、ポリウレタン
  • Mサイズ
    全長:195、中指長さ:64、手のひら周り:176
  • Lサイズ
    全長:205、中指長さ:66、手のひら周り:186
  • LLサイズ
    全長:210、中指長さ:68、手のひら周り:192

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • リストカラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

リストカラー

内容量

最小発注数量
L
4906554113899
434-2623
18.6
20.5
6.6
41
ブラウン
1双
3個
LL
4906554113905
434-2631
19.2
21
6.8
44
イエロー
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632
( 1,795 )
1日目
1,345
( 1,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

長繊維糸を採用しているため、糸ホコリの発生が少ない手袋。
【特長】
・超高度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性、耐引裂性、耐摩耗性などの強度が優れている。
・インナー手袋としても使用できる。
・手首裾部分には、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
【用途】
・電気電子部品製造業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、ガラス取扱業、刃物使用作業などに。
・手の負傷防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐切創とは何ですか?
A
小刀、包丁、かみそり、刀などの刃物、ガラスの破片のような鋭利な辺縁のある物体でできる創傷で、俗に切り傷から守るという意味です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート
耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部
川西 シュレガード ノンコート
耐切創手袋 ケブラーSD PUコート
耐切創手袋 ケブラー
13G ケブラー SD-PUコート HG-157シリーズ
メーカー川西工業川西工業川西工業アトム(安全・保護用品)ミドリ安全赤尾
通常価格1,345-1,9804351,532 -1,293 -18,591
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜12日目
使用用途耐切創耐切創作業用耐切創耐切創作業用
商品タイプその他ポリウレタン-すべり止めその他すべり止め
ゲージ13-1313713
ホワイトホワイト----
材質1ダイニーマ[[R上]]表:ポリウレタン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング