17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒手袋 ネオイーグル

防寒手袋 ネオイーグル

通常単価(税別)
695800
税込単価
765880
通常出荷日:1日目~2日目

低温下でも硬くなりにくい特殊配合のニトリル手袋。【特長】・耐油性に優れたニトリルゴムを全面にコーティン...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 全長(cm)
    28
  • 厚み (mm)
    2
  • 表材質
    ニトリルゴム(耐寒NBR)
  • 裏材質
    綿・ポリエステル
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ニトリルゴムを全面にコーティングした手袋

外観

外観

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 材質:表/ニトリルゴム(耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル
  • サイズ:S、M、L、LL
  • 裏布つき
  • 抗菌防臭加工
  • すべり止め加工
  • 耐寒、耐油

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181127413
434-9393
86
23.6
7.8
1双
10
5個
LL
4970181127406
434-9407
90
24
8
1双
10
5個
M
4970181127420
434-9415
82
22.4
7.4
1双
10
5個
S
4970181127437
434-9423
76
21.6
7.4
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695
( 765 )
1日目
800
( 880 )
2日目
800
( 880 )
1日目
695
( 765 )
2日目

詳細情報

基本情報

低温下でも硬くなりにくい特殊配合のニトリル手袋。
【特長】
・耐油性に優れたニトリルゴムを全面にコーティングしている。
・裏布付きで脱ぎ履きがしやすい。
・裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れている。
【用途】
・漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業。
・その他油作業全般に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒手袋 ネオイーグルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
冷凍食品を箱詰めする際に使用
4
満足度:4.0
防寒機能がある商品であること、内側に毛があると困るので毛がないことでこの商品を選定しました。冷凍食品を箱詰めする際に使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒手袋 ネオイーグル
耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入
防寒手袋 トワロン防寒用
防寒手袋防寒PUマスター
防寒手袋 耐油ビニスター防寒用
防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付
メーカーアトム(安全・保護用品)三商東和コーポレーション(トワロン)川西工業東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格695-799855 -1,111 -700 -1,057
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目
使用用途作業用耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐油・耐溶剤耐熱・耐冷
商品タイプニトリルゴムニトリルゴム天然ゴムポリウレタン塩化ビニール塩化ビニール
全長(cm)28-----
厚み(mm)2-----
表材質ニトリルゴム(耐寒NBR)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング