17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

通常単価(税別)
364
税込単価
400
通常出荷日:1日目

繊細な素手感覚で指先の細かな作業をサポートするポリウレタンコーティングすべり止め手袋。【特長】・手の平...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • ネイビー/ブラック
  • 手袋部
    ナイロン
  • すべり止め部
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

繊​細​な​素​手​感​覚​の​指​先​

特長

  • 紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも最適。
  • すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用。
  • 通気性に優れ、ムレにくく快適に作業可能。
  • 女性にうれしいSSサイズまで用意。

用途

  • 農作業、園芸作業、事務作業。
  • 精密機器取り扱い、検査。

仕様

  • 厚み:0.85mm、色:ネイビー/ブラック。
  • 手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン(PUR)。
商品使用例

商品使用例

商品パッケージ

商品パッケージ

サイズ 全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
SS20.015.66.5
S21.516.07.0
M22.517.07.4
L23.518.08.0
品番サイズ質量
(g)
1590-SSネイビー/ブラックSS17
1590-Sネイビー/ブラックS19
1590-Mネイビー/ブラックM20
1590-Lネイビー/ブラックL22

開発秘話

 

手袋が固く作業しづらいという声をユーザー様からいただいて、
繊維にもすべり止めにも伸縮性のいい素材を用いることで、柔ら
かさとしなやかさを実現しました。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181145509
434-9342
22
18
23.5
8
1双
10
1個
M
4970181145516
434-9351
20
17
22.5
7.4
1双
10
1個
S
4970181145523
434-9369
19
16
21.5
7.0
1双
10
1個
SS
4970181145530
434-9377
17
15.6
20
6.5
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364
( 400 )
1日目
364
( 400 )
1日目
364
( 400 )
1日目
364
( 400 )
1日目

詳細情報

基本情報

繊細な素手感覚で指先の細かな作業をサポートするポリウレタンコーティングすべり止め手袋。
【特長】
・手の平のすべり止めに伸縮性の高いポリウレタンコーティングを使用した手袋。
・背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適に作業可能。
・紫外線を通しにくい暗色を採用しており、日焼けしにくく、屋外での作業にも最適。
・繊細な素手感覚の指先。
【用途】
・果樹収穫、農作業、園芸作業など、UVカットのため屋外作業でも便利。
・検査、梱包作業、精密機器取り扱い、事務作業などの作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • ケミソフトストレッチ 3双組 画像

    アトム(安全・保護用品)

    ケミソフトストレッチ 3双組

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
農作業
4
満足度:4.0
農作業で使用してます。 素手に近い感覚で、芽かきなどの細かい作業ができるので重宝している。 欠点を言えば、洗うと縮んでく...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ
業務用作業手袋 ケミソフト
作業手袋 ケミソフトネオ
ゴム張り手袋 ニューウェーブ
ゴム張り手袋Z
ゴム張り手袋エコロZ
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格364416 -558 -453 -389525
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜きゴム張りゴム張りゴム張りゴム張り
ゲージ1313----
ネイビー/ブラックホワイトグレーグリーンイエロー/グリーンホワイト/グリーン
よく一緒に購入される商品

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング