ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバーシールドエプロン

通常単価(税別)
4,308
税込単価
4,739
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲にわたる溶剤に対応できるエプロンです・薬液の飛沫からの防護に使用できます・危険な化学物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    耐溶剤
  • グレー
  • 着丈(cm)
    110
  • 幅(cm)
    90
  • JANコード
    4958093029100
  • トラスココード
    438-5772
  • 質量(g)
    86.000
  • 材質1
    エチレンビニールアルコール他5層構造
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 質量 (g)
    86
  • ひも長さ (cm)
    40
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 材質
    エチレンビニールアルコール他5層構造
  • 内容量
    1枚

型番:

SS-35-UN
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-35-UNの仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
耐溶剤
グレー
着丈(cm)
110
幅(cm)
90
JANコード
4958093029100
トラスココード
438-5772
質量(g)
86.000
材質1
エチレンビニールアルコール他5層構造
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
86
ひも長さ(cm)
40
厚み(mm)
0.1
材質
エチレンビニールアルコール他5層構造
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-35-UN

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,308
( 4,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲にわたる溶剤に対応できるエプロンです
・薬液の飛沫からの防護に使用できます
・危険な化学物質の作業など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーシールドエプロンの型番SS-35-UNのページです。 型番SS-35-UNに関する仕様情報を記載しております。
シルバーシールドエプロンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塗装用途
4
満足度:4.0
樹脂製のため液体を通さないで使える点は良かった。体へのフィット感が少ないため作業が少ししにくい点があった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーシールドエプロン
不織布使い捨てエプロン
クリーンガードエプロン(25枚入)
耐油エプロン TUE-MK
デニム腰前掛 作業用エプロン 1912
EVA前掛け(腰下)
メーカーNORTHトラスコ中山日本製紙クレシアトラスコ中山カジメイクトラスコ中山
通常価格4,3082,2226,5955,4771,308740
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下腰下
仕様耐溶剤耐油作業用耐油作業用フリー
グレーホワイトホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)11090119.51107890
幅(cm)906878.51005690
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました