17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つま先パット

通常単価(税別)
910
税込単価
1,001
通常出荷日:1日目

安全靴の先芯から足の指を保護するパットです。縫い目が指先に当りにくい縫製をしておりますので、脱ぎ履きが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    つま先パット
  • JANコード
    4989999243543
  • トラスココード
    437-7770
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    ネオプレン
  • 適応靴サイズ(cm)
    25.0~27.0
  • 厚み (mm)
    2.5
  • 内容量
    1組(2個)

型番:

TTP-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTP-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
つま先パット
JANコード
4989999243543
トラスココード
437-7770
質量(g)
17.000
材質1
ネオプレン
適応靴サイズ(cm)
25.0~27.0
厚み(mm)
2.5
内容量
1組(2個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTP-GY

内容量

最小発注数量
1組(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

安全靴の先芯から足の指を保護するパットです。縫い目が指先に当りにくい縫製をしておりますので、脱ぎ履きがしやすいです。外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。安全靴の足指保護に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つま先パットの型番TTP-GYのページです。 型番TTP-GYに関する仕様情報を記載しております。
つま先パットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全靴のつま先用に
5
満足度:5.0
普通に安全靴を履いているとすぐ靴下のつま先に穴が開いてしまうのでそれを防止する為に使用したところ靴下に穴が開きにくくなり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つま先パット
ハニカムインソール
軍足 先丸(5足組)
除菌・消臭スプレー(靴用)
オープンワッフル
速乾くん
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9101,1002,507848817672
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ関連品中敷靴下関連品スリッパスリッパ
詳細タイプつま先パット--除菌・消臭スプレー--
JANコード498999924354349899992394924989999361476498999904547549899993603634989999360370
トラスココード437-7770437-2671279-1633383-1124004-1530004-1548
質量(g)17.00040.000275.000269.000160.000275.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト