17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インソール(踏抜き防止板入)【2個入り】

通常単価(税別)
1,9912,417
税込単価
2,1902,659
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・かかと部に衝撃吸収パット付です。・抗菌・防臭処理が施されたナイロンを採用しています。・つま先...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中敷
  • 規格
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 材質1
    EVAスポンジ抗菌防臭処理済ドライメッシュ
  • 踏抜き防止板厚み (mm)
    0.5(ステンレス)
  • 内容量
    1組(2枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適応靴サイズ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999239478
437-2654
150.000
25.5~26.5
1組(2枚)
10
1パック

2個入り

4989999239485
437-2662
165.000
27.0~28.0
1組(2枚)
10
1パック

2個入り

4989999239461
437-2646
135.000
24.0~25.0
1組(2枚)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991
( 2,190 )
1日目
2,417
( 2,659 )
2日目
1,991
( 2,190 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かかと部に衝撃吸収パット付です。
・抗菌・防臭処理が施されたナイロンを採用しています。
・つま先部分にガイドの線が入っており、そちらに沿ってカット可能です。
【用途】
・官庁関係、警察、消防、各市町村の防災、消防団、保線、森林伐採、建築物解体、船上甲板、土木作業、鉄工作業、他一般製造業に。
・釘などの踏み抜き防止。
【材質】
・EVAスポンジ抗菌防臭処理済ドライメッシュ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インソール(踏抜き防止板入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インソール(踏抜き防止板入)
is-fit 踏み抜き防止インソール
is-fit フェルトインソール抗菌入
is-fit 足快楽インソール
is-fit 極通気インソール
is-fit 北海道物語 インソール
メーカートラスコ中山モリトモリトモリトモリトモリト
通常価格1,991-1,146436 -864940261
通常出荷日1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目5日目3日目
商品タイプ中敷中敷中敷中敷中敷中敷
規格規格無しJIS規格品規格無し規格無し規格無し規格無し
静電気帯電防止機能なし-----
材質1EVAスポンジ抗菌防臭処理済ドライメッシュ-----
踏抜き防止板厚み(mm)0.5(ステンレス)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング