レーザー光用シールドカーテン レンズ色 クリアグレー

レーザー光用シールドカーテン レンズ色 クリアグレー

通常単価:
44,196円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

有害なレーザー光から大切な目を守るレーザー光用シールドカーテン。
【特長】
・表面精度と可視光透過率(40%)の向上で高い視認性あり。
・幅1m(有効範囲)にUPとなり、広範囲で遮光可能。
【用途】
・レーザー機器の取扱い時に最適。

(i)ご注意

  • レーザーの種類別対応となります。
  • 直接レーザーの光をのぞきこまないでください。直接レーザー光を当てないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 規格
    JIS
  • レンズ色
    クリアグレー
  • 使用時幅(mm)
    1000
  • 適応波長(nm)
    266、355、1064、2100、10600
  • 内容量
    1枚

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 0.5
  • 1.0
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4984013983535
  • 4984013989315
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 454-7446
  • 454-7438
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
0.5
4984013989315
454-7438

在庫品1日目

当日出荷可能

44,196

型番 : YLC-1-1MX0.5M
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 44,196
内容量 1枚

スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 規格
    JIS
  • レンズ色
    クリアグレー
  • 使用時幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    0.5
  • 適応波長(nm)
    266、355、1064、2100、10600
  • JANコード
    4984013989315
  • トラスココード
    454-7438
  • レンズ材質
    軟質塩化ビニール
  • 厚さ(mm)
    約0.5
  • 可視光線透過率(%)
    40
  • 光学濃度
    OD3以上
  • 質量(g)
    330
1枚
1.0
4984013983535
454-7446

在庫品1日目

当日出荷可能

86,337

型番 : YLC-1-1MX1M
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 86,337
内容量 1枚

スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 規格
    JIS
  • レンズ色
    クリアグレー
  • 使用時幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    1.0
  • 適応波長(nm)
    266、355、1064、2100、10600
  • JANコード
    4984013983535
  • トラスココード
    454-7446
  • レンズ材質
    軟質塩化ビニール
  • 厚さ(mm)
    約0.5
  • 可視光線透過率(%)
    40
  • 光学濃度
    OD3以上
  • 質量(g)
    660

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

はさみで切ることが可能なレーザー用遮光カーテン

YLCー1 1x0.5M

YLCー1 1X0.5M

使用例

使用例

使用方法

貼り付ける面をきれいに 拭いてください。

貼り付ける面をきれいに
拭いてください。

霧吹きなどで貼り付ける 面の全体を軽く濡らしてく ださい。

霧吹きなどで貼り付ける
面の全体を軽く濡らしてく
ださい。

水滴のついた貼り付け面 に製品を貼ります。

水滴のついた貼り付け面
に製品を貼ります。

製品の上からゴムローラー などで中央から端にむけて 水と空気を押し出します。

製品の上からゴムローラー
などで中央から端にむけて
水と空気を押し出します。

商品仕様

仕様

  • 光学濃度:OD3以上
  • 適用波長:266、355、1,064、2,100、10,600nm
  • サイズ:1x0.5m、1x1m
  • 厚み:0.5mm
  • 帯電防止機能付
  • 色:クリアグレー
  • 質量:330g
  • 製造国:日本

用途

  • レーザー管理区域の設置

材質

  • 軟質塩化ビニール
品番幅×長さ
(m)
質量
(g)
YLC-1 1MX0.5M1×0.5330
YLC-1 1MX1M1×1.0660

開発秘話

 

柔軟性がある素材を採用しているので、いろんな形状に合わせて
貼りつけることができます。


商品担当おすすめ

レーザ遮光ウィンド(レーザ完全吸収タイプ) 画像

レーザ遮光ウィンド(レーザ完全吸収タイプ)

アズワン

レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。

レーザシールドカーテン 画像

レーザシールドカーテン

アズワン

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。

レーザー光用シールドカーテン レンズ色 クリアグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 定形サイズ以外にカットできますか。
回答: お客様がハサミなどで切ることが可能なので、
 定形サイズのみのご注文でお願いします。