ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)

通常単価(税別)
3,418
税込単価
3,760
通常出荷日:1日目

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。ほと...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 用途
    防塵
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • 質量(g)
    230
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ABS樹脂
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 替レンズ
    BM-HFC-SP
  • レンズ厚み
    2
  • レンズ色
    クリア
  • トラスココード
    438-8127
  • 装着
    ヘルメット取付
  • JANコード
    4989999246353

型番:

BM-HFC
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-HFCの仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
防塵
商品タイプ
本体
曇り止め
傷防止
UVカット
耐静電性
レンズ交換
質量(g)
230
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ABS樹脂
レンズ厚(mm)
約2
替レンズ
BM-HFC-SP
レンズ厚み
2
レンズ色
クリア
トラスココード
438-8127
装着
ヘルメット取付
JANコード
4989999246353
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-HFC
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,418
( 3,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。ほとんどのヘルメットに対応しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)の型番BM-HFCのページです。 型番BM-HFCに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ
防災面ヘルメット取付タイプ ひさし付
ヘルメット取付型防災面 クリア
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山本光学OTOS
通常価格3,4182,772 -3,9173,7842,701 -2,378
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
用途防塵防塵防塵---
商品タイプ本体オプション品本体オプション品本体本体
曇り止め----
傷防止----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング