17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク直結式小型_半面形面体6000シリーズ交換用しめひも 6000HB

防毒マスク直結式小型_半面形面体6000シリーズ交換用しめひも

通常単価(税別)
1,218
税込単価
1,340
通常出荷日:1日目

【特長】・6000シリーズ半面形マスクの面体用しめひもです。(6000DDSRシリーズを除く)

型番:

6000HB
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6000HBの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6000HB
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218
( 1,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6000シリーズ半面形マスクの面体用しめひもです。(6000DDSRシリーズを除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防毒マスク直結式小型_半面形面体6000シリーズ交換用しめひもの型番6000HBのページです。 型番6000HBに関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク直結式小型_半面形面体6000シリーズ交換用しめひものレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク直結式小型_半面形面体6000シリーズ交換用しめひも
防毒マスク直結式小型_交換用しめひも
防毒マスク直結式小型_交換用ろ過材
防毒マスク直結式小型_吸収缶
防毒マスク直結式小型_吸水キット
防毒マスク直結式小型_有機ガス用吸収缶(S1ろ過材付)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,2188501,758 -3,8661,952595 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト