17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製ベルトクリップ

通常単価(税別)
943
税込単価
1,037
通常出荷日:1日目

【特長】・さまざまなヘルメットに装着可能な樹脂製マルチクリップ・ラバーコーティングがクリップのずれを防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 幅 (mm)
    15
  • 奥行 (mm)
    20
  • 高さ (mm)
    48
  • JANコード
    4984013995231
  • トラスココード
    434-9504
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 材質2
    ラバー
  • 品名
    樹脂製ベルトクリップ
  • 特長
    様々なヘルメットに対応可能なマルチクリップです。
  • 仕様
    最大25mm幅のベルトに対応
  • 内容量
    1組

型番:

YCP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

樹脂製ベルトクリップ 製品の基本仕様・特徴
  • 材質:ブラスチック、ラバー
  • 主な対応ヘルメット:消防型、MP型
■最大25mmの幅のベルトに対応、当社スプリングバンド使用ネジ取付け可能
※溝大、全つばタイプヘルメットには取り付けできない場合があります。

使用方法・使用事例

樹脂製ベルトクリップ 使用事例

YG-6100R 装着時

樹脂製ベルトクリップ 使用事例

MP型装着時

樹脂製ベルトクリップ

溝付型装着時

YCP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
15
奥行(mm)
20
高さ(mm)
48
JANコード
4984013995231
トラスココード
434-9504
質量(g)
17.000
材質1
プラスチック
材質2
ラバー
品名
樹脂製ベルトクリップ
特長
様々なヘルメットに対応可能なマルチクリップです。
仕様
最大25mm幅のベルトに対応
内容量
1組
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YCP-1

内容量

最小発注数量
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943
( 1,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまなヘルメットに装着可能な樹脂製マルチクリップ
・ラバーコーティングがクリップのずれを防止
・主な対応ヘルメット:消防型・MP型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ベルトクリップの型番YCP-1のページです。 型番YCP-1に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ベルトクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ベルトクリップ
ゴーグルクリップ(樹脂製)
PE樹脂製帽子補強ライナー バンピーノ
ゴーグルクリップ ステンレス製 溝なし用
メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザー
ヘルメット用ステッカー 「クレーン5t未満」
メーカー山本光学理研オプテック谷沢製作所ミドリ安全トーヨーセフティー日本緑十字社
通常価格943280400 -871 -1,474508
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目2日目4日目
商品タイプその他外装内装その他外装ステッカー
幅(mm)15-----
奥行(mm)20-----
高さ(mm)48-----
JANコード4984013995231-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング