17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックシート(帆布)

通常単価(税別)
21,87632,661特別価格
税込単価
24,06435,927特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

厚地なので引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです。トラック用荷台カバー。

  • 商品タイプ
    トラックシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • グリーン
  • 厚さ (mm)
    0.56
  • 適合車種
    4tトラック
  • ハトメ材質
    厚地なので引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです。
  • 用途
    トラック用荷台カバー。
  • 材質(本体)
    ポリエステル+塩ビコーティング
  • 材質(ハトメ)
    アルミ(内径:12mm)
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメビッチ(個)

  • 付属バンド(本)(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

ハトメビッチ

(個)

付属バンド(本)

(cm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

付属バンド(本)

内容量

最小発注数量
2.6X4.8
20
52X60
4903599029963
431-5405
8.3
26
1枚
1個
3.5X5
32
-
4903599029970
431-5413
11.7
15
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,87619,705
( 21,676 )
1日目
32,66128,127
( 30,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚地なので引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです。トラック用荷台カバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラックシート(帆布)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックシート(帆布)
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
養生シート 大地シート
養生シート プラベニヤ
養生シート ダイヤステップサポート
ブラックシート #3000
メーカーユタカメイクトラスコ中山エムエフ積水化学工業日大工業ユタカメイク
通常価格21,876-8,5203,65747314,383602 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプトラックシートトラックシート養生シート養生シート養生シートカラーシート
形状折りたたみタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
グリーングリーンその他半透明グリーンその他
厚さ(mm)0.560.850.152.52.50.22
適合車種4tトラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング