17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

迷彩シート #3000

迷彩シート #3000

通常単価(税別)
1,65126,180特別価格
税込単価
1,81628,798特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

山間部やカモフラージュ用として最適な迷彩シート #3000。【特長】・ブルーシートとは違い目立ちにくい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デザインシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • その他
  • 厚さ (mm)
    0.22
  • 付属バンド(本) (cm)
    90
  • 適合車種詳細
    迷彩色
  • ハトメ材質
    山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。
  • 用途
    山間部などでの景観美観用保護養生カバー。
  • ハトメ数(個)
    縦530N/5cm、横400N/5cm
  • 耐久期間
    約1
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ)
    アルミ(内径:12mm)
  • 内容量
    1枚
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

迷彩シート #3000の詳細

迷彩シート #3000 商品イメージ(1)

迷彩シート #3000 商品イメージ(1)

迷彩シート #3000 商品イメージ(2)

迷彩シート #3000 商品イメージ(2)

迷彩シート #3000 商品イメージ(3)

迷彩シート #3000 商品イメージ(3)

迷彩シート #3000の仕様

品番パッケージサイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズ目安の大きさ規格サイズ
ハト目間隔・個数
MS30-01580-400-10-mmPE1.7m×1.7m2畳1.8m×1.8m
約90cm(8個)
MS30-02580-400-20-mmPE1.7m×2.5m3畳1.8m×2.7m
約90cm(10個)
MS30-05580-400-30-mmPE2.5m×3.4m6畳2.7m×3.6m
約90cm(14個)
MS30-11580-400-35-mmPE3.4m×5.2m12畳3.6m×5.4m
約90cm(20個)
MS30-13580-400-80-mmPE5.2m×5.2m18畳5.4m×5.4m
約90cm(24個)
MS30-14580-400-110-mmPE5.2m×7.0m24畳5.4m×7.2m
約90cm(28個)
MS30-16580-400-150-mmPE7.0m×8.9m40畳7.2m×9.0m
約90cm(36個)
MS30-18580-400-180-mmPE9.7m×9.8m60畳10m×10m
約90cm(44個)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメビッチ(個)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

ハトメビッチ

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1.71X1.71
8
4903599222944
444-9681
0.5
1枚
1個
1.71X2.57
10
4903599222951
444-9690
0.75
1枚
1個
2.57X3.47
14
4903599222968
444-9703
1.5
1枚
1個
3.47X5.24
20
4903599222975
444-9711
3
1枚
1個
5.24X5.24
24
4903599222982
444-9720
4.5
1枚
1個
5.24X7.04
28
4903599222999
444-9738
6
1枚
1個
7.04X8.9
36
4903599223002
444-9746
10
1枚
1個
9.76X9.85
44
4903599223019
444-9754
15.5
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,651
( 1,816 )
1日目
2,355
( 2,591 )
1日目
4,2673,472
( 3,819 )
1日目
6,4506,142
( 6,756 )
1日目
9,6188,743
( 9,617 )
1日目
11,477
( 12,625 )
1日目
18,260
( 20,086 )
1日目
26,180
( 28,798 )
2日目

詳細情報

基本情報

山間部やカモフラージュ用として最適な迷彩シート #3000。
【特長】
・ブルーシートとは違い目立ちにくいカラー。
・中/長期使用タイプ(目安は約1年)。
・カモフラージュに適した自衛隊迷彩柄。
【用途】
・山間部などの景観美観用保護養生カバーに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

迷彩シート #3000のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
置き場
5
満足度:5.0
#3000番なので、地面に置いても破れを気にせず使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
迷彩シート #3000
ブラックシート #3000
ODグリーンシート #3000
養生シート 大地シート
養生シート プラベニヤ
養生シート ダイヤステップサポート
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクエムエフ積水化学工業日大工業
通常価格1,651-602 -596 -3,65747314,383
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプデザインシートカラーシートカラーシート養生シート養生シート養生シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
その他その他ODグリーンその他半透明グリーン
厚さ(mm)0.220.220.220.152.52.5
付属バンド(本)(cm)909090---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング