17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックシート #3000

ブラックシート #3000

通常単価(税別)
6025,746
税込単価
6626,321
通常出荷日:1日目~2日目

周囲の景観に配慮したブラックシート #3000。【特長】・ブルーシートとは違い目立ちにくいカラー。・シ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • その他
  • 厚さ (mm)
    0.22
  • 付属バンド(本) (cm)
    90
  • ハトメ材質
    建築現場などでの使用の際に周囲の景観に違和感のない黒いシートです。
  • 用途
    建築現場などでの養生カバー。
  • ハトメ数(個)
    縦530N/5cm、横400N/5cm
  • 耐久期間
    約1年
  • 仕様
    色:ブラック
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ)
    アルミ(内径:12mm)
  • 内容量
    1枚
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブラックシート #3000の詳細

ブラックシート #3000 商品イメージ(1)

ブラックシート #3000 商品イメージ(1)

ブラックシート #3000 商品イメージ(2)

ブラックシート #3000 商品イメージ(2)

ブラックシート #3000 使用イメージ

ブラックシート #3000 使用イメージ

ブラックシート #3000の仕様

品番パッケージサイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズ目安の大きさハト目間隔・個数
BKS-01380-290-20-mmPE1.7m×1.7m2畳1.8m×1.8m
約90cm(8個)
BKS-02380-290-25-mmPE1.7m×2.5m3畳1.8m×2.7m
約90cm(10個)
BKS-05380-290-40-mmPE2.5m×3.4m6畳2.7m×3.6m
約90cm(14個)
BKS-11380-290-70-mmPE3.4m×5.2m12畳3.6m×5.4m
約90cm(20個)
BKS-13380-380-80-mmPE5.2m×5.2m18畳5.4m×5.4m
約90cm(24個)
BKS-14380-380-100-mmPE5.2m×7.0m24畳5.4m×7.2m
約90cm(28個)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメビッチ(個)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

ハトメビッチ

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1.8X1.8
8
4903599222883
444-6682
0.5
1枚
8個
1.8X2.7
10
4903599222890
444-6691
0.8
1枚
5個
2.7X3.6
14
4903599222906
444-6704
1.5
1枚
5個
3.6X5.4
20
4903599222913
444-6712
3
1枚
5個
5.4X5.4
24
4903599222920
444-6721
4.5
1枚
2個
5.4X7.2
28
4903599222937
444-6739
6
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
1日目
983
( 1,081 )
1日目
1,963
( 2,159 )
1日目
3,071
( 3,378 )
1日目
5,328
( 5,861 )
1日目
5,746
( 6,321 )
2日目

詳細情報

基本情報

周囲の景観に配慮したブラックシート #3000。
【特長】
・ブルーシートとは違い目立ちにくいカラー。
・シーンに応じて目立たない黒色。
・中/長期使用タイプ(目安‎は‎約1年)‎。
・約0.2(±0.02)mmの厚手シート。
【用途】
・建築現場などでの養生カバーに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラックシート #3000のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
キャンプ用グランドシート
4
満足度:4.0
これのグリーンも優秀なもので、これの色違いの黒も使い勝手の良いものです。キャンプのグランドシートにもちょうどいいです。ユ...もっと読む
0人が参考にしています。
植栽養生
5
満足度:5.0
植物を植え替える際に敷くシートとして使用しております。良い点は汚れが目立たない所です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックシート #3000
迷彩シート #3000
ODグリーンシート #3000
粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)
養生シート 大地シート
養生シート プラベニヤ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイク萩原工業エムエフ積水化学工業
通常価格602-1,651 -596 -16,3713,657473
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーシートデザインシートカラーシート養生シート養生シート養生シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプ
その他その他ODグリーンその他その他半透明
厚さ(mm)0.220.220.220.110.152.5
付属バンド(本)(cm)909090---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング