17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・保温・耐寒シート

通常単価(税別)
14,661126,612特別価格
税込単価
16,127139,273特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トラックシート
  • 厚さ (mm)
    0.4
  • 材質1
    シート:ポリエステル繊維(両面シリコンコーティング)
  • 特長
    ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。
  • 用途
    アスファルト合材の輸送に。
  • シート材質
    ポリエステル繊維(両面シリコンコーティング)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 幅×長さ(m)

  • 適合車種

  • 詳細タイプ

  • ハトメ数(個)

  • ハトメビッチ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

幅×長さ

(m)

適合車種

詳細タイプ

ハトメ数

(個)

ハトメビッチ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

ハトメ材質

仕様

内容量

最小発注数量
-
1.55X1
-
m単位切り売りタイプ
-
-
4560343441459
438-5691
550.000
-
-
ハトメなし
1m
1個
折りたたみタイプ
1.9X3.7
軽トラック
シートタイプ
16
46X59
4560343441404
438-5713
3000.0
ハトメ:真鍮(内径:15mm)
真鍮(内径:15mm)
-
1枚
1個
折りたたみタイプ
2.4X3.7
2tトラック
シートタイプ
20
60X59
4560343441411
438-5721
3500.0
ハトメ:真鍮(内径:15mm)
真鍮(内径:15mm)
-
1枚
1個
折りたたみタイプ
2.7X7
10tトラック
シートタイプ
30
60X66.5
4560343441435
438-5748
7200.0
ハトメ:真鍮(内径:15mm)
真鍮(内径:15mm)
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,661
( 16,127 )
4日目
59,15755,530
( 61,083 )
4日目
75,67466,139
( 72,753 )
4日目
126,612115,849
( 127,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。アスファルト合材の輸送に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・保温・耐寒シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・保温・耐寒シート
養生シート 大地シート
養生シート プラベニヤ
養生シート ダイヤステップサポート
トラックシート(帆布)
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
メーカー菊地シートエムエフ積水化学工業日大工業ユタカメイクトラスコ中山
通常価格14,661-3,65747314,38321,876 -8,520
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプトラックシート養生シート養生シート養生シートトラックシートトラックシート
その他半透明グリーングリーングリーン
厚さ(mm)0.40.152.52.50.560.85
材質1シート:ポリエステル繊維(両面シリコンコーティング)-----
特長ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング