17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハロゲンライト 防雨型 スタンドタイプ

通常単価(税別)
36,23141,892特別価格
税込単価
39,85446,081特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・多光量設計により明るく長寿命です。・大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。・アルミダ...

詳細を確認
  • 種類
    ハロゲン
  • 商品タイプ
    投光器
  • 特殊タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    PHCX・型スタンドタイプ
  • コード長さ(m)
    5
  • 特長
    多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高い位置からハロゲンの光が広範囲を照らします
  • -Kタイプには2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
 
型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力)
摘要質量
(kg)
PHCX-305N5mVCT延長ケーブル付300W耐振型ハロゲン灯×2灯
(PJ-300W型)
100V・300W
※1灯あたり
CHX-2型三脚ス夕ンド付
(1,180mm~2,450mm)
10.8
PHCX-305KN5mVCT延長ケーブル(接地付)11.0
PHCX-505N5mVCT延長ケーブル付500W耐振型ハロゲン灯×2灯
(PJ-500W型)
100V・500W
※1灯あたり
10.8
PHCX-505KN5mVCT延長ケーブル(接地付)11.0

外形図

ハロゲンライト 防雨型 スタンドタイプ  外形図

PHCX-305N

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

アース

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源(V)

標準消費電力料金

内容量

最小発注数量
5950X2灯
300
4930510321554
453-8579
10950
120
-
1台
1個
10500×2灯
1000
-
4930510321561
453-8633
10800
100
27円/h
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,23131,542
( 34,696 )
1日目
41,89238,465
( 42,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多光量設計により明るく長寿命です。
・大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
・アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
・完全防雨型です。
・センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。
・脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンライト 防雨型 スタンドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハロゲンライトに200V用のランプを取付けることができますか?
A
可能です。ただし、プラグは適合するプラグに交換する必要があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハロゲンライト 防雨型 スタンドタイプ
400W型メタルハライドライト
屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型
屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型
AC100V LEDケイ・ライト LWA-30
作業灯 リフレクターランプ
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格36,231-106,8134,556 -4,800 -17,1825,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
種類ハロゲンその他その他その他LEDその他
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプその他その他その他その他-その他
詳細タイプPHCX・型スタンドタイプ-RE型RC型30W白色LED(COBタイプ)RG型
コード長さ(m)55--5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング