17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

業務用LEDプロライト(屋外用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LF-30

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大型丸形状のスポットタイプ照明です。
・本体は丈夫なダイキャスト製です。
・高輝度アルミ反射板で明るく照らします。
・雨中でも安心の屋外用防雨型です。
・2P/2P接地付兼用プラグ付です。
・防雨仕様照明スイッチ付です。
・保護等級:IP65
・省エネ長寿命30wLEDを装備。
・紫外線放射が少量な為、ほとんど虫を寄せ付けません。
・LED寿命は約40000時間。
【用途】
・建築・土木など各種工事。
・各種機器の修理・補修・点検など。
・看板・ディスプレイ展示照明。
【材質】
・アルミニウム合金ガンメタ塗装

ご注意

  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
2000
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
30
JANコード
4930510312217
トラスココード
453-8498
質量(g)
4800.0
コード長さ(m)
5
タイプ
フロアスタンド型
奥行(mm)
330
球寿命(時間)
40000
高さ(mm)
382
電源(V)
100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト