ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクティカルライト M10-8040 キセノン球 M10-8040BK

タクティカルライト M10-8040 キセノン球

通常単価(税別)
5,038
税込単価
5,542
通常出荷日:1日目

【特長】ミリタリー仕様の頑強なタクティカルライトです。・全光束67lm。・本体は黒、黄の2色をお取揃え

  • 商品タイプ
    キセノン型
  • 種類
    キーホルダタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 最大点灯時間(h)
    5.25
  • 電源
    乾電池単2
  • 全光束 (lm)
    67
  • 電池本数 (本)
    4
  • 保護等級
    IPX4
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    本体:ゼノイポリマー樹脂
  • 明るさ(lm)
    67
  • 外径(mm)
    48
  • 全長(mm)
    286
  • 使用電池
    単2形アルカリ乾電池(4個)付属
  • 材質
    ゼノイポリマー樹脂
  • 特長
    ミリタリー仕様の頑強なタクティカルライトです。
  • 内容量
    1個

型番:

M10-8040BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M10-8040BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
キセノン型
種類
キーホルダタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
5.25
電源
乾電池単2
全光束(lm)
67
カラー
電池本数(本)
4
保護等級
IPX4
JANコード
0019428015671
トラスココード
440-1379
質量(g)
520.000
材質1
本体:ゼノイポリマー樹脂
明るさ(lm)
67
外径(mm)
48
全長(mm)
286
使用電池
単2形アルカリ乾電池(4個)付属
材質
ゼノイポリマー樹脂
特長
ミリタリー仕様の頑強なタクティカルライトです。
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M10-8040BK

カラー

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
0019428015671
440-1379
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,038
( 5,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】ミリタリー仕様の頑強なタクティカルライトです。・全光束67lm。・本体は黒、黄の2色をお取揃え

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクティカルライト M10-8040 キセノン球の型番M10-8040BKのページです。 型番M10-8040BKに関する仕様情報を記載しております。
タクティカルライト M10-8040 キセノン球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクティカルライト M10-8040 キセノン球
タクティカルライト キセノン球
マイティライト 2430 キセノン球
防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球
防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球
アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカントラスコ中山
通常価格5,0383,53310,4256,3884,0983,710
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプキセノン型キセノン型キセノン型キセノン型キセノン型LED型
種類キーホルダタイプキーホルダタイプキーホルダタイプハンディタイプキーホルダタイプストラップタイプ
特殊用途防水防水防水防水防水防滴
最大点灯時間(h)5.251.52.2563.7515
電源乾電池単2リチウム電池乾電池単3乾電池単2乾電池単3乾電池単4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング