17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水・ダイビングライト ニモ 1900 キセノン球

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水・ダイビングライト ニモ 1900 キセノン球

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1900NBL

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】コンパクトな形状から、力強い白い光が放射されます。本体は青、黄の2色をお取揃え

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーホルダタイプ
特殊用途
防水
電源
乾電池単3
全光束(lm)
11
カラー
電池本数(本)
2
ビーム距離(m)
45
保護等級
IPX8
トラスココード
440-0836
質量(g)
50
外径(mm)
25
全長(mm)
104

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト