17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)

通常単価(税別)
1,430
税込単価
1,573
通常出荷日:1日目

白化、臭気がほとんどありません。各種金属や汎用樹脂の接着に。

  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4960202022315
  • トラスココード
    451-9213
  • 質量(g)
    34
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃)
    10秒
  • 粘度(mPa・s)
    10
  • 特長1
    白化、臭気がほとんどありません。
  • 用途1
    各種金属や汎用樹脂の接着に。
  • 仕様1
    低粘度型
  • 内容量
    1本(20g)

型番:

AA801-AL-20
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA801-AL-20の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4960202022315
トラスココード
451-9213
質量(g)
34
材質1
主成分:シアノアクリレート系
固着時間(23℃)
10秒
粘度(mPa・s)
10
特長1
白化、臭気がほとんどありません。
用途1
各種金属や汎用樹脂の接着に。
仕様1
低粘度型
内容量
1本(20g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA801-AL-20

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(20g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

白化、臭気がほとんどありません。各種金属や汎用樹脂の接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)の型番AA801-AL-20のページです。 型番AA801-AL-20に関する仕様情報を記載しております。
アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
アロンアルフア#101 金属用
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロンはがし
アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成
通常価格1,43021,0041,2051,3094003,090
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード496020202231549602020687024960202124903496020214240249602020031094960202910605
トラスココード451-9213447-4759222-8246121-9472244-4062121-9791
質量(g)34850.000343424112.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト