17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)【25個入り】

通常単価(税別)
21,004
税込単価
23,104
通常出荷日:1日目

汎用的な中粘度タイプです。広範囲の被着材の接着が可能です。プラスチック、金属、ゴムなどの接着に。

  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4960202068702
  • トラスココード
    447-4759
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃)
    10秒
  • 特長1
    汎用的な中粘度タイプです。広範囲の被着材の接着が可能です。
  • 用途1
    プラスチック、金属、ゴムなどの接着に。
  • 仕様1
    中粘度型
  • 内容量
    1ケース(20g×25本)

型番:

AA-202-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

AA-202-Sの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4960202068702
トラスココード
447-4759
質量(g)
850.000
材質1
主成分:シアノアクリレート系
固着時間(23℃)
10秒
特長1
汎用的な中粘度タイプです。広範囲の被着材の接着が可能です。
用途1
プラスチック、金属、ゴムなどの接着に。
仕様1
中粘度型
内容量
1ケース(20g×25本)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA-202-S

内容量

RoHS?最小発注数量
1ケース(20g×25本)
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,004
( 23,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用的な中粘度タイプです。広範囲の被着材の接着が可能です。プラスチック、金属、ゴムなどの接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)の型番AA-202-Sのページです。 型番AA-202-Sに関する仕様情報を記載しております。
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
アロンアルフア#101 金属用
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)
アロンはがし
アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成
通常価格21,0041,2051,3093,0904001,430
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード496020206870249602021249034960202142402496020291060549602020031094960202022315
トラスココード447-4759222-8246121-9472121-9791244-4062451-9213
質量(g)850.0003434112.0002434
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト