17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

通常単価(税別)
666
税込単価
733
通常出荷日:1日目

【特長】・固定したネジを必要時にはずせるので安心・スピード固定【用途】・金属ねじ・ビスのゆるみ止め、固...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • JANコード
    4901490751044
  • トラスココード
    447-4988
  • 質量(g)
    17
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂系
  • 粘度 (mPa・s)
    1000
  • 特長1
    金属ねじ・ビスをスピード固定します。必要時には固定したねじをはずせるので安心です。
  • 用途1
    金属ねじ・ビスのゆるみ止め、固着に。
  • 内容量
    1本(4ml)

型番:

NS-02
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ネジやま救助隊ゆるみ止め イメージ

ネジやま救助隊ゆるみ止め イメージ

  • ※ プラスチック製のネジ、および雌ネジ側が金属以外の場合(プラスチック、木材、コンクリートなど)には使用しない。
  • ※ 貴金属や高価格品で商品価値を損なうおそれがある部分には使用しない。
  • ※ 本品はとりはずしするネジやビスに使用するゆるみ止め剤で、永久固着用ではありません。
  • サイズ:W84×D20×H177mm
  • 重量:17g

NS-02の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
JANコード
4901490751044
トラスココード
447-4988
質量(g)
17
材質1
主成分:アクリル樹脂系
粘度(mPa・s)
1000
特長1
金属ねじ・ビスをスピード固定します。必要時には固定したねじをはずせるので安心です。
用途1
金属ねじ・ビスのゆるみ止め、固着に。
内容量
1本(4ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-02

内容量

最小発注数量
1本(4ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666
( 733 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定したネジを必要時にはずせるので安心
・スピード固定
【用途】
・金属ねじ・ビスのゆるみ止め、固着に
・メガネフレームのビスに
・スチール家具・ドアのネジに
・電動工具類のネジに
・自転車・バイク・自動車のネジに
・ゴルフ靴のスパイク部に
・釣用スピニングリール部のネジに
・ワッシャー、ダブルナット、割ピンがない場合のネジ止め補強に
・ネジが空回りして止められないときに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊の型番NS-02のページです。 型番NS-02に関する仕様情報を記載しております。
ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊
ネジすべり止め液
ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)
はめ合い用接着剤
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
メーカーコニシANEXヘンケルヘンケルヘンケルスリーボンド
通常価格6663202,6393,8875,0003,377 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤その他ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
グリーングリーン
JANコード4901490751044-----
トラスココード447-4988-----
質量(g)17-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト