17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド 雨どい用 B-AD-100

ボンド 雨どい用

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:1日目

中粘度の速乾タイプ。【特長】・塗布性に優れてる・乾きが速い・はみ出しても目立たない【用途】・硬質塩化ビ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4901490112517
  • トラスココード
    447-4805
  • 質量(g)
    133.000
  • 材質1
    主成分:塩化ビニル樹脂系
  • 特長
    中粘度の速乾タイプです。塗布性に優れています。
  • 詳細色
    透明
  • 用途
    塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

B-AD-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボンド雨どい用 イメージ

ボンド雨どい用 イメージ

  • はみ出しても目立たない。

性状

不揮発分25.0~29.0%
粘度2,000~2,400mPa・s/20℃
  • サイズ:W194×D40×H40mm
  • 重量:133g

B-AD-100の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
透明
JANコード
4901490112517
トラスココード
447-4805
質量(g)
133.000
材質1
主成分:塩化ビニル樹脂系
特長
中粘度の速乾タイプです。塗布性に優れています。
詳細色
透明
用途
塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
内容量
1本(100g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-AD-100

内容量

最小発注数量
1本(100g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
1日目

詳細情報

基本情報

中粘度の速乾タイプ。
【特長】
・塗布性に優れてる
・乾きが速い
・はみ出しても目立たない
【用途】
・硬質塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着に(硬質・半硬質塩化ビニル製品同士も接着できる)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド 雨どい用の型番B-AD-100のページです。 型番B-AD-100に関する仕様情報を記載しております。
ボンド 雨どい用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
雨樋の補修
5
満足度:5.0
速乾性ですが、無色ですので塗布のはみ出しを気にせず手早く作業ができます。硬質と軟質同士のパイプ接着も可能で耐候性もあるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド 雨どい用
ボンド木工用
ボンド木工用 (速乾タイプ)
ボンドG350(軟質ビニル用)
ボンドG2002
ボンド SU200
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格4241912262,2444,1253,326
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明クリームクリーム透明その他その他
JANコード490149011251749014901012454901490108244490149005559349014904395774901490046744
トラスココード447-4805000-1287000-1325752-0441485-9758374-8201
質量(g)133.00072.00072.00012003400462

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト